Stüdyo Çekimi

Endüstriyel Polip Kıskaçlı Tırmıklar 1.829 mm (72 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
72 inç
1829 mm
Yükseklik
33 inç
838 mm
Ağırlık
1069.9 lb
485.29 kg

Görüntüleme

Yıkım, endüstriyel, inşaat, geri dönüşüm, fırtına molozlarını temizleme, çevre düzenleme ve diğer agresif uygulamalarda karşılaşılan çok çeşitli toplu, düzensiz şekilli nesneleri kolaylıkla taşımak için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.829 mm (72 inç)

Genişlik 72 inç 1829 mm
Yükseklik 33 inç 838 mm
Ağırlık 1069.9 lb 485.29 kg
Uzunluk 40 inç 1016 mm
Optimum Hidrolik Akış 42-86 L/dak (11-23 gal/dak) 42-86 L/dak (11-23 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 145-235 bar (2.100-3.400 psi) 145-235 bar (2.100-3.400 psi)
Diş Sayısı 9 9
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış

1.829 mm (72 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Polip Kıskaçlı Tırmık Düşmüş Kütükleri Kaldırıyor