Stüdyo Çekimi

Greyder Bıçakları GB124, Smart

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
96.4 inç
2449 mm
Bıçak Genişliği
96 inç
2438 mm
Genişlik - Tam Açılı
84.4 inç
2143 mm

Görüntüleme

Cat® Smart Greyder Bıçağı ataşmanları kir, çakıl, kum ve taban olarak kullanılan hemen hemen tüm diğer malzemeleri kesmek, hareket ettirmek ve tesviye etmek için kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: GB124, Smart

Toplam Genişlik 96.4 inç 2449 mm
Bıçak Genişliği 96 inç 2438 mm
Genişlik - Tam Açılı 84.4 inç 2143 mm
Optimum Hidrolik Akış 50-86 L/dk. (13-23 gal/dk.) 50-86 L/dk. (13-23 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı 180-230 bar (2.600-3.340 psi) 180-230 bar (2.600-3.340 psi)
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Toplam Uzunluk 88.4 inç 2246 mm
Direkler İle Toplam Yükseklik 104.4 mm 2652 mm
Toplam Yükseklik 41.2 inç 1046 mm
Ağırlık 2059.1 lb 934 kg
Yatırma Açısı Aralığı +/- 15 derece 15 derece
Maksimum Bıçak Açısı - Merkezin Sağına/Soluna 30 derece 30 derece
Bıçak Yüksekliği 17 inç 431 mm
Yerden Yükseklik 6 inç 152 mm
Maksimum Kesme Derinliği 4 inç 102 mm
Arayüz Tipi Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici

GB124, Smart ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
360 View