Stüdyo Çekimi

Genel Hizmet Tipi Çıkıntılar 292 mm (11 inç) 5 Tırnaklı/2 Dişli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Uzunluk
22.6 inç
574 mm
Saklama Yüksekliği
12.7 inç
323 mm
Toplam Genişlik
11.5 inç
292 mm

Görüntüleme

Genel Hizmet Tipi Çıkıntılar, maksimum düzeyde birbirinin yerine kullanılabilen hidrolik işlevler sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 292 mm (11 inç) 5 Tırnaklı/2 Dişli

Uzunluk 22.6 inç 574 mm
Saklama Yüksekliği 12.7 inç 323 mm
Toplam Genişlik 11.5 inç 292 mm
Ağırlık 105.8 lb 48 kg
Döndürme 112 derece 112 derece
Tırnak/Diş Sayısı 5/2 5/2
Diş Aralığı 9.6 inç 243 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.6 inç 16 mm
Dişler Dahildir Var Var
Makine Sınıfı 1 Tonluk Mini Ekskavatörler 1 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli

292 mm (11 inç) 5 Tırnaklı/2 Dişli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm