Stüdyo Çekimi

CW Ataşman Değiştiricileri CW05 Manuel 1 Tonluk Mini Ekskavatörler

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
46.3 lb
21 kg
Toplam Genişlik
9.3 inç
235 mm
Makine Sınıfı
1 Tonluk Mini Ekskavatörler
1 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

CW Ataşman değiştiriciler, ataşman değiştirmeyi kolaylaştırır ve ekskavatörden daha fazla yararlanılmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW05 Manuel 1 Tonluk Mini Ekskavatörler

Ağırlık 46.3 lb 21 kg
Toplam Genişlik 9.3 inç 235 mm
Makine Sınıfı 1 Tonluk Mini Ekskavatörler 1 Tonluk Mini Ekskavatörler
Toplam Yükseklik 9.4 inç 239 mm
Toplam Uzunluk 14 inç 349 mm
Pim Çapı 1.2 inç 30 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Gerekli Değil Gerekli Değil

CW05 Manuel 1 Tonluk Mini Ekskavatörler Standart Donanımlar

MOTOR

  • Cat C3.3B Dizel Motor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) – Elektronik Motor, Turbo, Dizel Partikül Filtresi (DPF)
  • Otomatik Motor Rölantisi
  • Otomatik Motor Kapatma
  • Otomatik Kule Dönüş Freni
  • Otomatik İki Vitesli Seyir
  • Göstergeli Yakıt Su Ayırıcısı
  • Radyal Keçe - Çift Elemanlı Hava Filtresi
  • Uzun Ömürlü Soğutucu Sıvı, -37 °C (-35 °F)
  • Ekoloji Tahliyesi

HİDROLİK SİSTEM

  • Akıllı Teknolojili Elektronik Pompa
  • Değişken Silindir Hacimli Piston Pompası
  • Yüke Duyarlı/Akış Paylaşımlı Hidrolik
  • Kontrol Edilebilir Güç
  • Hidrolik Sıcaklığını İzleme
  • Sertifikalı Akümülatör
  • Hydro Advanced Hidrolik Yağı

OPERATÖR ORTAMI

  • Kapalı ve Basınçlı Kabin
  • Operatör Ses Basıncı 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • Stik Direksiyon Modu
  • Seyir Kontrolü
  • Kontrol Düzeni Değiştirici
  • Ayarlanabilir Bilek Dayamaları
  • Kalıplı Ayak Destekleri
  • Çıkarılabilir, Yıkanabilir Zemin Paspası
  • Seyir Pedalları ve Manuel Kollar
  • Şifre Seçenekli Cat Anahtarı
  • Otomatik Sıcaklık Kontrollü HVAC
  • Hidrolik Kilit Kontrolleri
  • Entegre Ön Alt Cam
  • Destekli Ön Cam Baş Üstü Depolama
  • Arka Pencere Acil Durum Çıkışı
  • Kumaş, Yüksek Arkalıklı, Süspansiyonlu Koltuk
  • Geri Çekilebilir Emniyet Kemeri (75 mm/3 inç)
  • Palto Askısı
  • Bardak Tutucu
  • LED İç Lamba
  • Kitap Tutucu
  • 12 V Güç Soketi
  • Radyo - Bluetooth®, USB, Yardımcı Giriş, Mikrofon
  • Tavan penceresi
  • Tepe ve Ön Korumalar İçin Montaj Yuvaları
  • ROPS - ISO 12117-2:2008
  • TOPS - ISO 12117:1997
  • Tepe Koruması - ISO 10262:1998 (Level II)
  • Renkli LCD Ekran
    – Yakıt Seviyesi ve Soğutucu Sıvı Sıcaklığı Göstergeleri
    – Bakım ve Makine İzleme
    – Performans ve Makine Ayarları
    – Sayısal Güvenlik Kodu
    – Birden Çok Dil
    – Kamera Uyumlu
    – Uyandırma Alarmlı Saat Ölçer
    – Jog Kumanda Kontrolü Arayüzü

ALT TAKIM

  • Gresli ve Yağlanmış Palet
  • Hidrolik Palet Ayarlayıcıları
  • Palet Şasisi Üzerinde Bağlama Halkaları
  • Dozer Bıçağı
  • Dozer Serbest Hareketi
  • Cıvatalı, Ters Çevrilebilir Aşınma Kenarı
  • Lastik Paletler

BOM, STİK VE BAĞLANTILAR

  • Değişken Açılı Bom
  • Standart Stik (1.823 mm/71,8 inç)
  • Ön Şovel ile Uygunluk (Pimli/Manuel Ataşman Değiştirici/Hidrolik Ataşman Değiştirici - her bölgede bulunmaz)
  • Başparmak ile Kullanılabilir (her bölgede bulunmaz)
  • Sertifikalı Kaldırma Halkası (her bölgede bulunmaz)

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • 12 Volt Elektrik Sistemi
  • 90 Amper Alternatör
  • 850 CCA Bakım Gerektirmeyen Akü
  • Devre Kesici
  • Kontak Anahtarı Durdurma Anahtarı
  • Sinyal/Uyarı Kornası
  • Product Link™ Elite Lite (düzenlemelere tabi)

CW05 Manuel 1 Tonluk Mini Ekskavatörler İsteğe Bağlı Donanımlar

OPERATÖR ORTAMI

  • Yağmur Siperliği
  • Havalı Süspansiyonlu Isıtmalı Koltuk

ELEKTRİK SİSTEMİ

  • Arka Görüş Kamerası
  • Döner Işıldak

DİĞER

  • Kovalar, Helezonlar ve Kırıcılar Dahil Ataşmanlar
  • Çelik Paletler (450 mm/17,7 inç genişliğinde)
  • Lastik Pabuçlu Çelik Palet
  • Geniş Çelik Paletler (600 mm/23,6 inç)
  • Geniş Dozer Bıçağı
  • 2. Yardımcı Hidrolik Hatları
  • Bom ve Stik Hortumu Patlama Çek Valfleri
  • Kaldırma Halkalı Kova Bağlantısı
  • Palet Kılavuzları
  • Su Gömleği Isıtma Cihazı
  • Yakıt Doldurma Pompası
  • Kabin Koruması
  • Seyir Alarmı (bazı bölgelerde standart)

CW05 Manuel 1 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.