Stüdyo Çekimi

CW Ataşman Değiştiricileri CW10 Hidrolik 10 Tonluk Mini Ekskavatörler

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
185.2 lb
84 kg
Toplam Genişlik
15 inç
382 mm
Makine Sınıfı
10 Tonluk Mini Ekskavatörler
10 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

CW Ataşman değiştiriciler, ataşman değiştirmeyi kolaylaştırır ve ekskavatörden daha fazla yararlanılmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW10 Hidrolik 10 Tonluk Mini Ekskavatörler

Ağırlık 185.2 lb 84 kg
Toplam Genişlik 15 inç 382 mm
Makine Sınıfı 10 Tonluk Mini Ekskavatörler 10 Tonluk Mini Ekskavatörler
Toplam Yükseklik 16.7 inç 423 mm
Toplam Uzunluk 27.8 inç 706 mm
Pim Çapı 2.4 inç 60 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı

CW10 Hidrolik 10 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.