Performans
Çevrim Süresi - Açık | 1.9 sn. 1.9 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.4 sn. 1.4 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 631 Sh Ton 5.616 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 277 Sh Ton 2.468 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 199 Sh Ton 1.768 kN |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.
Çevrim Süresi - Açık | 1.9 sn. 1.9 sn. |
Çevrim Süresi - Kapalı | 1.4 sn. 1.4 sn. |
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici | 631 Sh Ton 5.616 kN |
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu | 277 Sh Ton 2.468 kN |
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu | 199 Sh Ton 1.768 kN |
Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 5.076 psi 350 bar |
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı | 95 gal/dk. 360 l/dk. |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Basıncı | 2.321 psi 160 bar |
Döndürme Devresi - Maks. Yağ Akışı | 13 gal/dk. 50 l/dk. |
Çene Derinliği | 34 inç 868 mm |
Kesici Uzunluğu | 9 inç 225 mm |
Çene Açıklığı - Maksimum | 37 inç 938 mm |
Çene Genişliği - Sabit | 23 inç 579 mm |
Çene Genişliği - Hareketli | 17 inç 427 mm |
Uzunluk | 99 inç 2.503 mm |
Yükseklik | 84 inç 2.138 mm |
Genişlik | 40 inç 1.005 mm |
Ağırlık - Kılıf, Çene ve Braket | 10095 lb 4.579 kg |
Ağırlık - Yalnızca Çene | 5.549 lb 2.517 kg |
Ekskavatör Minimum | 45 ton 45 ton |
Ekskavatör Maksimum | 65 ton 65 ton |
Büyüyen işletmenize yönelik Caterpillar Ürün broşürleri ve diğer bilgilendirme amaçlı belgeler sizi bekliyor.
Ufalayıcı Çeneli MP345
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Ufalayıcı Çenesi
Genel Bakış
SpeedBooster
Çene Değişimi
Çok Yönlü
Üretken
Güvenilir
Muhafaza