Photo en studio

Attaches CW Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec CW10 hydraulique

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Poids
185.2 lb
84 kg
Largeur hors tout
15 in
382 mm
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes

Vue d'ensemble

Les attaches CW simplifient les changements d'équipement de l'outil de travail et augmentent la polyvalence des pelles hydrauliques.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec CW10 hydraulique

Poids 185.2 lb 84 kg
Largeur hors tout 15 in 382 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 10 tonnes Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Hauteur hors tout 16.7 in 423 mm
Longueur hors tout 27.8 in 706 mm
Diamètre d'axe 2.4 in 60 mm
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 10 tonnes avec CW10 hydraulique soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.