Photo en studio

Fraiseuses de chaussée PC35

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur de travail
13.8 in
350 mm
Profondeur de coupe maximale
4.7 in
120 mm
Débit hydraulique requis
1er accessoire
1er accessoire

Vue d'ensemble

Tambour haute vitesse et embouts coniques pour extraire rapidement l'asphalte et le béton avant les travaux de resurfaçage.

Spécifications produit pour PC35

Largeur de travail 13.8 in 350 mm
Profondeur de coupe maximale 4.7 in 120 mm
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Largeur hors tout 33.7 in 856 mm
Longueur hors tout 33.9 in 860 mm
Hauteur hors tout 31.8 in 808 mm
Poids 19.3 in 489 mm
Débit hydraulique optimal 45-80 L/min (12-21 gpm) 45-80 L/min (12-21 gpm)
Pression hydraulique optimale 150-250 bar (2175-3625 psi) 150-250 bar (2175-3625 psi)
Vitesse du tambour 255 TR/MIN 255 TR/MIN
Largeur de tambour maximale 13.8 in 350 mm
Pics coniques 42 42
Type de tête de forage standard Tous travaux Tous travaux

Découvrez comment PC35 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.