Clasificación de potencia
Gama de potencia | 550 - 940 ekW 550 - 940 ekW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los grupos electrógenos C32 incorporan un sistema de postenfriamiento de circuito separado (SCAC) para todas las configuraciones. La principal ventaja del sistema SCAC es la reducción de la corrosión del postenfriador, ya que no circula agua de mar por el mismo. Muchas otras mejoras en estos motores contribuyen a minimizar los costes de propiedad y funcionamiento. Las clasificaciones que cumplen con Tier 4 de la EPA, IMO II/IMO III conmutable y Stage 5 de la UE están disponibles con opciones de intercambiador de calor o refrigeración por quilla. Intercambiador de calor o refrigeración de la quilla; configuraciones del intercambiador de calor: bomba de agua de mar opcional montada en la parte delantera
Gama de potencia | 550 - 940 ekW 550 - 940 ekW |
Frecuencia | 50 / 60 50 / 60 |
Estrategia de emisiones/combustible | Tier 4 de la EPA, IMO II/IMO III conmutable y Stage 5 de la UE Tier 4 de la EPA, IMO II/IMO III conmutable y Stage 5 de la UE |
Valor nominal mínimo | 500 ekW (913 kVA) 500 ekW (913 kVA) |
Velocidad | 1500/1800 rev/min 1500/1800 rev/min |
Valor nominal máximo | 940 ekW (1175 kVA) 940 ekW (1175 kVA) |
Aspiración | Turboalimentado y postenfriado Turboalimentado y postenfriado |
Calibre | 5.7 pulg 145 mm |
Carrera | 6.38 pulg 162 mm |
Cilindrada | 1959 pulg³ 32.1 l |
Tipo de regulador | Electrónico Electrónico |
Sistema de combustible | MEUI MEUI |
Modelo de motor | V 12, diésel con ciclo de 4 tiempos V 12, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Anchura | 60.2 pulg 1528 mm |
Altura | 65.6 pulg 1667 mm |
Peso - estimado | 15721 lb 7131 kg |
Longitud | 162,8 pulg/4271 mm (mínimo), 175,3 pulg/4452 mm (máximo) 162,8 pulg/4271 mm (mínimo), 175,3 pulg/4452 mm (máximo) |
Excitación | Imán permanente Imán permanente |
polos | 4 4 |
Número de cojinetes | 2 cojinetes de rodilos 2 cojinetes de rodilos |
Número de conductores | 6 6 |
Material aislante | Clase H Clase H |
Clasificación IP | 23 23 |
Regulador de voltaje | CDVR CDVR |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS