Motor de propulsión marino 3512E (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. / IMO III)

Motores de propulsión comerciales 3512E

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Gama de potencia
1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW)
1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW)
Gama de velocidad
1.600 - 1.800 rev/min
1.600 - 1.800 rev/min
Emisiones
Tier 4 de la EPA de EE. UU., IMO II/III, Stage 5 de la UE
Tier 4 de la EPA de EE. UU., IMO II/III, Stage 5 de la UE

Información general

El motor de propulsión marino 3512E está ahora disponible en una amplia gama de clasificaciones que cumplen con la normativa de emisiones marinas Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. e IMO III. A medida que el sector marino comercial ajusta sus operaciones para cumplir con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. e IMO III, Caterpillar Marine ha introducido una solución construida para maximizar el rendimiento a la vez que cumple con las regulaciones. La combinación de Caterpillar de un motor optimizado para el ahorro de combustible y un sistema de postratamiento de reducción catalítica selectiva (SCR) es una solución que no solo reduce las emisiones de NOx, sino que también puede reducir los costes de propiedad y funcionamiento del cliente en el proceso.

Especificaciones del producto para 3512E

Gama de potencia 1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW) 1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW)
Gama de velocidad 1.600 - 1.800 rev/min 1.600 - 1.800 rev/min
Emisiones Tier 4 de la EPA de EE. UU., IMO II/III, Stage 5 de la UE Tier 4 de la EPA de EE. UU., IMO II/III, Stage 5 de la UE
Aspiración Turboalimentado - postenfriado doble Turboalimentado - postenfriado doble
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 3574 pulg³ 58.6 l
Rotación desde el extremo del volante Hacia la derecha o hacia la izquierda Hacia la derecha o hacia la izquierda
Configuración V 12, diésel con ciclo de 4 tiempos V 12, diésel con ciclo de 4 tiempos
Peso aproximado 12824 lb 5817 kg
Intervalo de cambio de aceite 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000
Peso mínimo en seco 18025 lb 8176 kg
Longitud mínima 123.5 pulg 3136.1 mm
Longitud máxima 125.4 pulg 3184.1 mm
Altura mínima 91.9 pulg 2334.6 mm
Altura máxima 92.1 pulg 2340.3 mm
Anchura mínima 80.2 pulg 2036.7 mm
Anchura máxima 81.9 pulg 2080.1 mm

3512E Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Núcleo del postenfriador resistente a la corrosión

Sistema de control

  • Doble módulo de control del motor A5 con inyección electrónica unitaria y sistema de combustible de baja presión

Sistema de escape

  • Turboalimentadores dobles con cojinetes refrigerados por agua y protectores térmicos

General

  • Protector y amortiguador de vibraciones
  • Cumple la normativa SOLAS

Sistema de combustible

  • Filtración doble de combustible y aceite

Sistema de refrigeración

  • Bomba de agua dulce auxiliar
  • Bomba centrífuga de camisa de agua, accionada por engranajes, con un 40 % más de capacidad

Compare 3512E con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motor de propulsión marino 3512E (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. / IMO III)

Motor de propulsión marino 3512E (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. / IMO III)