Clasificación de potencia
Gama de potencia | 1.550 - 1.700 ekW 1.550 - 1.700 ekW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Gama de potencia | 1.550 - 1.700 ekW 1.550 - 1.700 ekW |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Velocidad | 1800 1800 |
Valor nominal mínimo | 1550 eKW (1937 kVA) 1550 eKW (1937 kVA) |
Valor nominal máximo | 1700 eKW (2125 kVA) 1700 eKW (2125 kVA) |
Configuración | Vee 12, diésel con ciclo de 4 tiempos Vee 12, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Aspiración | TTA TTA |
Calibre | 6.7 pulg 170 mm |
Carrera | 8.46 pulg 215 mm |
Cilindrada | 3574 pulg³ 58.56 l |
Emisiones | IMO II IMO II |
Longitud | 200.2 pulg 5085.3 mm |
Anchura | 84.3 pulg 2142.1 mm |
Altura | 83.9 pulg 2131.1 mm |
Peso - estimado | 28136 lb 12762 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS