Clasificación de potencia
Gama de potencia | 787-3.175 bhp (587-2.368 bkW) 787-3.175 bhp (587-2.368 bkW) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor auxiliar marino 3516E está ahora disponible en una amplia gama de clasificaciones que cumplen con la normativa de emisiones marinas EPA Tier 4 Final de EE. UU. e IMO III. A medida que el sector marino comercial ajusta sus operaciones para cumplir con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA e IMO III, Caterpillar Marine ha introducido una solución construida para maximizar el rendimiento a la vez que cumple con las regulaciones. La combinación de Caterpillar de un motor optimizado para el ahorro de combustible y un sistema de postratamiento de reducción catalítica selectiva (SCR) es una solución que no solo reduce las emisiones de NOx, sino que también puede reducir los costes de propiedad y funcionamiento del cliente en el proceso.
Gama de potencia | 787-3.175 bhp (587-2.368 bkW) 787-3.175 bhp (587-2.368 bkW) |
Frecuencia | 50 / 60 50 / 60 |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., IMO III Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., IMO III |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Calibre | 6.69 pulg 170 mm |
Carrera | 8.46 pulg 215 mm |
Cilindrada | 4765 pulg³ 78 l |
Configuración | Vee 16, diésel con ciclo de 4 tiempos Vee 16, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Anchura mínima | 72.8 pulg 1850 mm |
Peso en seco | 22060 lb 10006 kg |
Altura | 90.9 pulg 2309 mm |
Anchura máxima | 87.9 pulg 2230 mm |
Longitud | 146.6 pulg 3724 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS