Clasificación de potencia
Gama de potencia | 375-476 bhp (280 - 355 bkW) 375-476 bhp (280 - 355 bkW) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor de propulsión C9.3 ACERT tiene una potencia B de 375 bhp (280 bkW) a 1.800 rev/min, una potencia C de 416 bhp (310 bkW) a 2.100 rev/min y una potencia D de 476 bhp (355 bkW) a 2.300 rev/min. Los motores C9.3 de propulsión, auxiliares y de grupos electrógenos tienen un sistema de combustible de conducto común para una combustión óptima y menos emisiones. Las opciones de sistemas de refrigeración para los motores de propulsión y auxiliares incluyen intercambiador de calor con postrefrigeración por agua de mar y quilla con circuito combinado o postrefrigeración por circuito separado. Los paquetes de grupos electrógenos están disponibles con refrigeración por intercambiador de calor, quilla o radiador. Estos productos cuentan con la certificación Tier 3 de la EPA e IMO II. Además, los motores de propulsión cuentan con la certificación Stage IIIA de la UE y los grupos electrógenos y auxiliares cuentan también con la certificación CCNR Stage II.
Gama de potencia | 375-476 bhp (280 - 355 bkW) 375-476 bhp (280 - 355 bkW) |
Gama de velocidad | 1.800 - 2.300 rev/min 1.800 - 2.300 rev/min |
Emisiones | IMO II, Tier 3 de la EPA de EE. UU., China Stage II IMO II, Tier 3 de la EPA de EE. UU., China Stage II |
Configuración | 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Cilindrada | 567.5 pulg³ 9.3 l |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Regulador | Electrónico Electrónico |
Calibre | 4.5 pulg 115 mm |
Carrera | 5.8 pulg 149 mm |
Capacidad de llenado | Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 24,5 l (6,5 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 24,5 l (6,5 gal) |
Intervalo de cambio de aceite | 500 horas 500 horas |
Caja del volante | SAE n.º 1 (113 dientes) SAE n.º 1 (113 dientes) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Refrigeración | Opciones de intercambiador de calor y refrigeración de quilla separada o combinada Opciones de intercambiador de calor y refrigeración de quilla separada o combinada |
Velocidad del motor nominal | 1.800, 2.100, 2.300 rev/min 1.800, 2.100, 2.300 rev/min |
Longitud - Motor | 57.2 pulg 1452 mm |
Peso en seco: aproximado | 2447 lb 1122 kg |
Anchura - Motor | 38.5 pulg 978 mm |
Altura | 43 pulg 1093 mm |
Peso en seco del motor: aproximado | 945-1.122 kg (2.083-2.474 lbs) 945-1.122 kg (2.083-2.474 lbs) |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS