Motor auxiliar C9.3

Motores auxiliares Motor auxiliar C9.3

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Gama de potencia
292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW)
292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW)
Frecuencia
50 / 60
50 / 60
Emisiones
IMO II, IMO III, Tier 3 de la EPA de EE. UU., China Stage II
IMO II, IMO III, Tier 3 de la EPA de EE. UU., China Stage II

Información general

Motor auxiliar marino C9.3

Especificaciones del producto para Motor auxiliar C9.3

Gama de potencia 292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW) 292 bhp - 436 bhp (218 bkW - 325 bkW)
Valor nominal máximo 436 BHP 325 bkW
Valor nominal mínimo 292 BHP 218 bkW
Frecuencia 50 / 60 50 / 60
Emisiones IMO II, IMO III, Tier 3 de la EPA de EE. UU., China Stage II IMO II, IMO III, Tier 3 de la EPA de EE. UU., China Stage II
Velocidad del motor nominal 1.500, 1.800 rev/min 1.500, 1.800 rev/min
Calibre 4.5 pulg 115 mm
Carrera 5.8 pulg 149 mm
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Cilindrada 567.5 pulg³ 9.3 l
Refrigeración Opciones de intercambiador de calor y refrigeración de quilla separada o combinada Opciones de intercambiador de calor y refrigeración de quilla separada o combinada
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Configuración 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos
Intervalo de cambio de aceite 500 horas 500 horas
Regulador Electrónico Electrónico
Caja del volante SAE n.º 1 (113 dientes) SAE n.º 1 (113 dientes)
Capacidad de llenado Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 24,5 l (6,5 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 24,5 l (6,5 gal)
Anchura - Motor 38.5 pulg 978 mm
Altura 43 pulg 1093 mm
Longitud - Motor 57.2 pulg 1452 mm
Peso en seco del motor: aproximado 2.083-2.474 lb (945-1.122 kg) 2.083-2.474 lb (945-1.122 kg)

Motor auxiliar C9.3 Equipos estándar

EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Protector y amortiguador de vibraciones
  • Radiador de aceite del motor
  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de agua de mar accionada por engranajes (autocebada)
  • Sistema de control electrónico
  • Turboalimentador y colector de escape refrigerados por agua
  • Filtros de combustible primarios
  • Sistema de combustible de conducto común
  • Postenfriador de agua de mar resistente a la corrosión
  • Intercambiador de calor de la camisa de agua de tubo y valva

Motor auxiliar C9.3 Equipos optativos

ACCESORIOS OPCIONALES

  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible
  • Radiador de aceite de la transmisión (montado en el motor para HEX)
  • Paquetes adicionales de sensores de motor y transmisión
  • Alternadores - 24 V 70 o 105 amperios, 12 V 110 amperios
  • Motores de arranque eléctrico - 12 V o 24 V
  • Paneles de instrumentos
  • Accionamientos de TdF - Polea de correa trapezoidal, gorrón
  • Conducto de combustible de doble pared
  • Filtros dobles de aceite y combustible
  • Motor de arranque neumático
  • Ventilación del cárter cerrada
  • Motores de arranque eléctricos dobles o combinados eléctrico/aire

Compare Motor auxiliar C9.3 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motor auxiliar C9.3

Motor auxiliar C9.3