Clasificación de potencia
Gama de potencia | 660 - 1.600 bhp (492 - 1.193 bkW) 660 - 1.600 bhp (492 - 1.193 bkW) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor de propulsión marino C32 está disponible con potencias que cumplen las normativas sobre emisiones Tier 3 de la EPA, Tier 4 de la EPA, IMO II/III y Stage 5 de la UE. Dispone de un sistema de postenfriamiento por circuito separado (SCAC) para las potencias de A a C y de un sistema de postenfriamiento por agua de mar (SWAC) para las potencias D y E. El C32 tiene varias clasificaciones con amplio rango de velocidad de funcionamiento (WOSR) e intervalos de cambio de aceite ampliados. Otras ventajas incluyen un historial probado de funcionamiento del motor y un rendimiento excelente con miles de horas de pruebas de validación de calidad y durabilidad. El motor C32 está respaldado por la amplia red mundial de distribuidores Cat y la garantía estándar.
Gama de potencia | 660 - 1.600 bhp (492 - 1.193 bkW) 660 - 1.600 bhp (492 - 1.193 bkW) |
Gama de velocidad | 1.600 - 2.300 rev/min 1.600 - 2.300 rev/min |
Emisiones | Tier 3/Tier 4 de la EPA de EE. UU., IMO II/III, Stage 5 de la UE Tier 3/Tier 4 de la EPA de EE. UU., IMO II/III, Stage 5 de la UE |
Aspiración | Aspiración turboalimentada doble Aspiración turboalimentada doble |
Calibre | 5.71 pulg 145 mm |
Carrera | 6.38 pulg 162 mm |
Cilindrada | 1959 pulg³ 32.1 l |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Configuración | V 12, diésel con ciclo de 4 tiempos V 12, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Altura máxima | 62.5 pulg 1587 mm |
Longitud mínima | 77.8 pulg 2121 mm |
Altura mínima | 60.9 pulg 1547 mm |
Anchura máxima | 60.17 pulg 1528 mm |
Longitud máxima | 83.5 pulg 2284 mm |
Anchura mínima | 60.17 pulg 1528 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS