Grupo electrógeno C1.5

Grupos electrógenos marinos C1.5

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Gama de potencia
10 - 12 ekW
10 - 12 ekW
Frecuencia
50 / 60
50 / 60
Emisiones
Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Tier 3 de la EPA de EE.UU.

Información general

Grupo electrógeno marino diésel Cat® C1.5

Especificaciones del producto para C1.5

Gama de potencia 10 - 12 ekW 10 - 12 ekW
Frecuencia 50 / 60 50 / 60
Valor nominal mínimo 10 ekW (10 kVA) 10 ekW (10 kVA)
Estrategia de emisiones/combustible La versión de 60 Hz cumple las normativas Tier 3* de la EPA, la versión de 50 Hz cumple las normativas 97/68EC Stage II de la UE La versión de 60 Hz cumple las normativas Tier 3* de la EPA, la versión de 50 Hz cumple las normativas 97/68EC Stage II de la UE
Velocidad 1500/1800 rev/min 1500/1800 rev/min
Valor nominal máximo 12 ekW (12 kVA) 12 ekW (12 kVA)
Emisiones Tier 3 de la EPA de EE.UU. Tier 3 de la EPA de EE.UU.
Configuración 3 en línea, diésel de 4 tiempos 3 en línea, diésel de 4 tiempos
Cilindrada 91 pulg³ 1.5 l
Aspiración Aspiración natural Aspiración natural
Tipo de regulador Isocrono eléctrico Isocrono eléctrico
Calibre 3.31 pulg 84 mm
Carrera 3.5 pulg 90 mm
Capacidad de llenado Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 6 L (1,6 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 6 L (1,6 gal)
Intervalo de cambio de aceite 500 horas 500 horas
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Refrigeración Quilla hexagonal o de circuito único Quilla hexagonal o de circuito único
Modelo de motor C1.5, 3 cilindros en línea, diésel, 4 tiempos C1.5, 3 cilindros en línea, diésel, 4 tiempos
Longitud 40,8 pulg / 1.038 mm (abierto) 43,1 pulg / 711 mm (cerrado) 40,8 pulg / 1.038 mm (abierto) 43,1 pulg / 711 mm (cerrado)
Anchura 21,1 pulg / 535 mm (abierto) 24,0 pulg / 608 mm (cerrado) 21,1 pulg / 535 mm (abierto) 24,0 pulg / 608 mm (cerrado)
Altura 27,1 pulg / 535 mm (abierto) 27,9 pulg / 711 mm (cerrado) 27,1 pulg / 535 mm (abierto) 27,9 pulg / 711 mm (cerrado)
Peso del motor en seco 703 lb / 319 kg 703 lb / 319 kg
Peso 319 kg/703 lbs (abierto), 368 kg/811 lbs (cerrado) 319 kg/703 lbs (abierto), 368 kg/811 lbs (cerrado)
Excitación AREP AREP
Regulación de voltaje ±0.5% ±0.5%
Material aislante Clase H Clase H
Tamaño del bastidor 1.5 1.5

C1.5 Equipos estándar

Equipos estándar

  • Filtro de aire de elemento sencillo
  • Colector de escape refrigerado por agua
  • Generador sin escobillas monofásico o trifásico
  • Motor de arranque eléctrico de 12 o 24 voltios
  • Alternador de 12 voltios y 55 amperios
  • Puntos de servicio en un solo lado
  • Soportes antivibraciones
  • Desconexiones electrónicas de seguridad automáticas

C1.5 Equipos optativos

Accesorios opcionales

  • Recinto insonorizado (instalado en fábrica o kit de actualización)
  • Kit de refrigeración de la quilla
  • Opciones de panel básico, Deluxe y remoto
  • Disyuntores de CA
  • Tuberías de combustible flexibles
  • Filtro de combustible primario/separador de agua
  • Rotura de sifón
  • Componentes del sistema de escape
  • Sistema eléctrico aislado

Compare C1.5 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupo electrógeno C1.5

Grupo electrógeno C1.5