Clasificación de potencia
Gama de potencia | 109-218 bkW 109-218 bkW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Gama de potencia | 109-218 bkW 109-218 bkW |
Frecuencia | 50 / 60 50 / 60 |
Emisiones | Certificado de emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU. / IMO II (comercial), conforme al RCD 2016, conforme a Stage IIIA de la UE, Stage II de la CCNR mediante reciprocidad con Stage IIIA de la UE Certificado de emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU. / IMO II (comercial), conforme al RCD 2016, conforme a Stage IIIA de la UE, Stage II de la CCNR mediante reciprocidad con Stage IIIA de la UE |
Carrera | 5.31 pulg 135 mm |
Cilindrada | 428 pulg³ 7.01 l |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Regulador | Electrónico (A5E2 V2 ECM) Electrónico (A5E2 V2 ECM) |
Configuración | 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Capacidad de llenado | Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 20 l (5,3 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 20 l (5,3 gal) |
Intervalo de cambio de aceite | 500 horas 500 horas |
Refrigeración | Intercambiador de calor o quilla refrigerada Intercambiador de calor o quilla refrigerada |
Caja del volante | SAE n.º 03 con SAE 11,5 en el volante SAE n.º 03 con SAE 11,5 en el volante |
Rotación | Hacia la izquierda desde el extremo del volante Hacia la izquierda desde el extremo del volante |
Velocidad del motor nominal | 1500/1800, 600-2400 rev/min 1500/1800, 600-2400 rev/min |
Calibre | 4.13 pulg 105 mm |
Peso en seco del motor: aproximado | 1676 1676 |
Altura | 34.5 pulg 891 mm |
Longitud | 43.1 pulg 1095 mm |
Anchura | 33.5 pulg 851 mm |
Peso máximo del motor en seco | 1676 lb 760 kg |
Altura máxima | 34.5 pulg 876 mm |
Anchura máxima | 33.5 pulg 850 mm |
Peso mínimo del motor en seco | 1609 lb 730 kg |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Motor de Propulsión de Alto Rendimiento C7.1
Conozca el nuevo Motor de Propulsión Comercial C7.1