Clasificación de potencia
Gama de potencia | 2.320-2.722 bhp (1.730-2.030 bkW) 2.320-2.722 bhp (1.730-2.030 bkW) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Basándose en la durabilidad y fiabilidad de la plataforma de motores C280, Caterpillar se complace en ofrecer la línea de motores C280 IMO II. Los componentes principales son los mismos que los del actual C280, incluidas las últimas capacidades del sistema de combustible EUI y las características de la Unidad de Control Electrónico (ECU) ADEM™ A3 de última generación. Los productos Caterpillar® siguen ofreciendo más potencia disponible a la vez que una extraordinaria eficiencia de combustible. También puede contar con largos intervalos de mantenimiento y disponibilidad de piezas y servicios Caterpillar en todo el mundo.
Gama de potencia | 2.320-2.722 bhp (1.730-2.030 bkW) 2.320-2.722 bhp (1.730-2.030 bkW) |
Gama de velocidad | 900-1.000 rev/min 900-1.000 rev/min |
Emisiones | IMO II IMO II |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Calibre | 11 pulg 280 mm |
Carrera | 11.8 pulg 300 mm |
Cilindrada | 6773 pulg³ 111 l |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda o hacia la derecha Hacia la izquierda o hacia la derecha |
Configuración | 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Peso en seco | 34496 lb 15680 kg |
Longitud | 158 pulg 4013 mm |
Anchura | 71 pulg 1803 mm |
Altura | 108 pulg 2743 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.