Clasificación de potencia
Gama de potencia | 6169-8046 bhp (4600-6000 bkW) 6169-8046 bhp (4600-6000 bkW) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Basándose en la durabilidad y fiabilidad de la plataforma de motores C280, Caterpillar se complace en ofrecer la línea de motores C280-16, ahora hasta 6000 bkW. Los componentes principales son los mismos que los del actual C280, incluidas las últimas capacidades del sistema de combustible EUI y las características de la Unidad de Control Electrónico (ECU) ADEM™ A3 de última generación. Los productos Caterpillar® siguen ofreciendo más potencia disponible a la vez que una extraordinaria eficiencia de combustible. También puede contar con largos intervalos de mantenimiento y disponibilidad de piezas y servicios Caterpillar en todo el mundo.
Gama de potencia | 6169-8046 bhp (4600-6000 bkW) 6169-8046 bhp (4600-6000 bkW) |
Gama de velocidad | 900-1.000 rev/min 900-1.000 rev/min |
Emisiones | IMO II IMO II |
Aspiración | TTA TTA |
Calibre | 11 pulg 280 mm |
Carrera | 11.8 pulg 300 mm |
Cilindrada | 18062 pulg³ 296 l |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda o hacia la derecha Hacia la izquierda o hacia la derecha |
Configuración | Vee 16, diésel con ciclo de 4 tiempos Vee 16, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Peso mínimo en seco | 62832 lb 28500 kg |
Longitud mínima | 224 pulg 5690 mm |
Longitud máxima | 224 pulg 5690 mm |
Altura mínima | 134 pulg 3403 mm |
Altura máxima | 134 pulg 3403 mm |
Anchura mínima | 80 pulg 2032 mm |
Anchura máxima | 80 pulg 2032 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.