Clasificación de potencia
Gama de potencia | 260 - 565 ekW 260 - 565 ekW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El C18 es el generador más reciente y presenta similitudes con nuestros productos petrolíferos, así como mejoras en la interconexión. También hemos aprovechado esta oportunidad para añadir nuevas opciones a la lista de precios. Todas las clasificaciones de motores y certificaciones de emisiones son las mismas, sin embargo, hemos podido aumentar la potencia de salida del generador para 12 de las 14 clasificaciones.
Gama de potencia | 260 - 565 ekW 260 - 565 ekW |
Frecuencia | 50 / 60 50 / 60 |
Valor nominal mínimo | 260 ekW (325 kVA) 260 ekW (325 kVA) |
Valor nominal máximo | 565 ekW (706 kVA) 565 ekW (706 kVA) |
Velocidad | 50 Hz - 1.500 rev/min, 60 Hz - 1.800 rev/min 50 Hz - 1.500 rev/min, 60 Hz - 1.800 rev/min |
Configuración | 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Calibre | 5.7 pulg 145 mm |
Carrera | 7.2 pulg 183 mm |
Sistema de combustible | MEUI MEUI |
Intervalo de cambio de aceite | 250 / 500 horas 250 / 500 horas |
Regulador | Electrónico Electrónico |
Capacidad de llenado | 68 68 |
Refrigeración | Intercambiador de calor, refrigerado por quilla o radiador Intercambiador de calor, refrigerado por quilla o radiador |
Rotación desde el extremo del volante | SAE n.º (136 dientes) SAE n.º (136 dientes) |
Emisiones | Tier 3 de la EPA, IMO II, IWW de la UE, Stage V de la UE y II de China Tier 3 de la EPA, IMO II, IWW de la UE, Stage V de la UE y II de China |
Altura | 94.8 pulg 2408 mm |
Longitud | 55.6 pulg 4741 mm |
Anchura | 66.9 pulg 1699 mm |
Peso: aproximado | 13396 lb 6076 kg |
Longitud | 119.6 pulg 3038 mm |
Altura | 64.9 pulg 1648 mm |
Anchura | 55.6 pulg 1411 mm |
Peso: aproximado | 9747 lb 4221 kg |
Excitación | SRMP SRMP |
Material aislante | Clase H Clase H |
Clasificación IP | IP23 (estándar), IP 44 (opcional) IP23 (estándar), IP 44 (opcional) |
Regulador de voltaje | CDVR (voltaje digital) CDVR (voltaje digital) |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS