Clasificaciones nominales
Gama de potencia | 3.755-4.023 bhp (2.800-3.000 bkW) 3.755-4.023 bhp (2.800-3.000 bkW) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Basándose en la durabilidad y fiabilidad de la plataforma de motor 3500, Caterpillar Marine se complace en ofrecer una versión mejorada del Motor de Propulsión Marino Cat 3516E. El motor de alto rendimiento aumenta la potencia nominal en un 19 %, reduce la disipación de calor ambiental y mejora el tiempo de aceleración. Este producto, que destaca por su digitalización y facilidad de mantenimiento, ofrece una instalación y conectividad más sencillas. Al tener un menor peso y tamaño, está diseñado para compartimentos de motor pequeños y constituye la solución perfecta para remolcadores, embarcaciones gubernamentales y yates.
Gama de potencia | 3.755-4.023 bhp (2.800-3.000 bkW) 3.755-4.023 bhp (2.800-3.000 bkW) |
Gama de velocidad | 1800 rev/min 1800 rev/min |
Emisiones | IMO II IMO II |
Aspiración | Postenfriamiento/turboalimentación secuencial Postenfriamiento/turboalimentación secuencial |
Calibre | 6.69 pulg 170 mm |
Carrera | 8.46 pulg 215 mm |
Cilindrada | 4766 pulg³ 78.1 l |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda o hacia la derecha desde el extremo del volante Hacia la izquierda o hacia la derecha desde el extremo del volante |
Configuración | Diésel, ciclo de 4 tiempos, 16 cilindros en "V" Diésel, ciclo de 4 tiempos, 16 cilindros en "V" |
Longitud | 163 pulg 4133 mm |
Altura | 89 pulg 2253 mm |
Anchura | 71 pulg 1800 mm |
Peso en seco | 24526 lb 11125 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOS