Clasificación de potencia
Gama de potencia | 58.0R - 118 ekW 58.0R - 118 ekW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Gama de potencia | 58.0R - 118 ekW 58.0R - 118 ekW |
Frecuencia | 50 / 60 50 / 60 |
Emisiones | Tier 3 de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE Tier 3 de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE |
Velocidad del motor nominal | 1.500/1.800 rev/min 1.500/1.800 rev/min |
Calibre | 4.13 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 l |
Aspiración | Aspiración con turboalimentador-postenfriador y solo turbo (aspiración con turboalimentador solo para 65 ekW (71 bkW)) Aspiración con turboalimentador-postenfriador y solo turbo (aspiración con turboalimentador solo para 65 ekW (71 bkW)) |
Regulador | Electrónico (A5 ECM) Electrónico (A5 ECM) |
Capacidad de llenado | Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 11 l (2,8 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 11 l (2,8 gal) |
Intervalo de cambio de aceite | 500 horas 500 horas |
Refrigeración | Intercambiador de calor, circuito combinado de refrigeración de la quilla o circuito separado de refrigeración de la quilla Intercambiador de calor, circuito combinado de refrigeración de la quilla o circuito separado de refrigeración de la quilla |
Caja del volante | SAE n.º 03 con volante SAE 11,5 (126 dientes) SAE n.º 03 con volante SAE 11,5 (126 dientes) |
Configuración | 4 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 4 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Longitud máxima | 80.2 pulg 2037 mm |
Altura máxima | 78.7 pulg 1999 mm |
Anchura máxima | 38.3 pulg 986 mm |
Peso máximo del motor en seco | 3389 lb 1537 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSC4.4 GenSet (sistema de control electrónico)
C4.4 GenSet (sistema de control electrónico)
C4.4 GenSet (sistema de control electrónico)