Clasificación de potencia
Gama de potencia | 15 - 25 ekW 15 - 25 ekW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Gama de potencia | 15 - 25 ekW 15 - 25 ekW |
Frecuencia | 50 / 60 50 / 60 |
Valor nominal mínimo | 15 ekW (15 kVA) 15 ekW (15 kVA) |
Valor nominal máximo | 25 ekW (25 kVA) 25 ekW (25 kVA) |
Velocidad | 1500 rev/min (50 Hz) o 1800 rev/min (60 Hz) 1500 rev/min (50 Hz) o 1800 rev/min (60 Hz) |
Estrategia de emisiones/combustible | Tier 3 de la EPA, IMO NST, IW de la UE Tier 3 de la EPA, IMO NST, IW de la UE |
Emisiones | Tier 3 de la EPA de EE.UU. Tier 3 de la EPA de EE.UU. |
Configuración | 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Cilindrada | 135 pulg³ 2.2 l |
Aspiración | Aspirado naturalmente/turboalimentado Aspirado naturalmente/turboalimentado |
Tipo de regulador | Isocrono eléctrico Isocrono eléctrico |
Calibre | 3.31 pulg 84 mm |
Carrera | 3.5 pulg 90 mm |
Capacidad de llenado | Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 10,6 L (2,8 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 10,6 L (2,8 gal) |
Intervalo de cambio de aceite | 500 horas 500 horas |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Refrigeración | Quilla hexagonal o de circuito único Quilla hexagonal o de circuito único |
Velocidad del motor nominal | 1500/1800 rev/min 1500/1800 rev/min |
Modelo de motor | C2.2, 4 cilindros en línea, diésel, 4 tiempos C2.2, 4 cilindros en línea, diésel, 4 tiempos |
Sistema de combustible | Filtro de combustible con servicio por lado derecho o izquierdo, bomba de cebado y transferencia de combustible, tuberías de combustible flexibles Filtro de combustible con servicio por lado derecho o izquierdo, bomba de cebado y transferencia de combustible, tuberías de combustible flexibles |
Regulación de voltaje | ±0,5 % ±0,5 % |
Tamaño del bastidor | 2,2 2,2 |
Regulador de voltaje | Estado estacionario Estado estacionario |
Paso | Paso de 2/3 Paso de 2/3 |
polos | 4 4 |
Número de conductores | 4 4 |
Excitación | AREP AREP |
Desviación de la forma de onda - De línea a línea | <2 % <2 % |
Material aislante | Clase H Clase H |
Clasificación IP | 23 23 |
Altura (configuración cerrada) | 31 pulg 775 mm |
Altura (configuración abierta) | 32 pulg 825 mm |
Máximo aprox. Peso | 1027 lb 466 kg |
Longitud (configuración abierta) | 45 pulg 1147 mm |
Longitud (configuración cerrada) | 46 pulg 1170 mm |
Anchura (configuración cerrada) | 24 pulg 608 mm |
Longitud | 47,9 pulg / 1.219 mm (abierto) 50,7 pulg / 1.290 mm (cerrado) 47,9 pulg / 1.219 mm (abierto) 50,7 pulg / 1.290 mm (cerrado) |
Anchura | 23,3 pulg / 567 mm (abierto) 24,7 pulg / 628 mm (cerrado) 23,3 pulg / 567 mm (abierto) 24,7 pulg / 628 mm (cerrado) |
Altura | 32,8 pulg / 835 mm (abierto) 31,0 pulg / 775 mm (cerrado) 32,8 pulg / 835 mm (abierto) 31,0 pulg / 775 mm (cerrado) |
Peso del motor en seco | 857-1.027 lb / 386-466 kg 857-1.027 lb / 386-466 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.