Clasificación de potencia
Gama de potencia | 404-803 hp 404-803 hp |
Valor nominal mínimo | 404 BHP 465 bkW |
Valor nominal máximo | 803 BHP 599 bkW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los motores del grupo electrógeno/auxiliares C18 incorporan un sistema de postenfriamiento de circuito separado (SCAC) para todas las configuraciones. La principal ventaja del sistema SCAC es la reducción de la corrosión del postenfriador, ya que no circula agua de mar por el mismo. Muchas otras mejoras en estos motores también contribuyen a minimizar los costes de propiedad y funcionamiento. Las clasificaciones que cumplen las normas Tier 3 de la EPA, IMO II/III, IWW de la UE y II de China están disponibles con opciones de intercambiador de calor o refrigeración por quilla. Todas las principales homologaciones de MCS están disponibles de fábrica
Gama de potencia | 404-803 hp 404-803 hp |
Valor nominal mínimo | 404 BHP 465 bkW |
Valor nominal máximo | 803 BHP 599 bkW |
Frecuencia | 50 / 60 50 / 60 |
Emisiones | IMO II/III, T 3 de la EPA, IWW de la UE y II de China IMO II/III, T 3 de la EPA, IWW de la UE y II de China |
Aspiración | TA, TTA TA, TTA |
Calibre | 5.7 pulg 145 mm |
Cilindrada | 1106 pulg³ 18.1 l |
Configuración | 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Carrera | 7.2 pulg 183 mm |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Longitud | 73 pulg 1854 mm |
Altura | 51.2 pulg 1300 mm |
Peso en seco | 1950 lb 4299 kg |
Anchura | 44.6 pulg 1134 mm |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.