Información general

El Cat® MPC100 es el nuevo sistema de control de propulsión diseñado para yates y embarcaciones comerciales.
Constituye el sistema de control perfecto para aplicaciones de una sola hélice o de doble hélice, ya que proporciona al capitán el control de su embarcación en cualquier momento, incluso en los entornos marinos más duros. Se ha prestado especial atención al diseño y la ergonomía, que no solo se ajusta a la de un entorno lujoso, sino que además ofrece un fácil manejo y una excelente experiencia de uso. El MPC100 ofrece amplias capacidades para integrarse en el ecosistema de la embarcación.

MPC100 Equipos estándar

MCL100 - Cabezal de palanca de control marino integrado

  • Tamaño compacto con selector de modo integrado

MPL100 - CONJUNTO DE PALANCA PALM BEACH MARINA

  • Unidad de interfaz con los mangos laterales de mayor tamaño

MCD100 - Pantalla de control marino

  • Dispositivo de control de usos múltiples con unidad de control de reserva integrada que se utiliza como punto de integración del cabezal de la palanca Palm Beach e interfaz con el cabezal de la palanca avanzada.

MCP100/300 - Procesador de control marino

  • Unidad de procesador de control redundante para controlar configuraciones de un solo tren de potencia o de dos trenes de potencia, incluidas las válvulas de arrastre y las transmisiones del motor

Mazo de cables

  • Control estandarizado y mazo de cables del compartimento del motor disponible en diversas longitudes

MPC100 Equipos optativos

CMD - Pantallas marinas Cat

  • CMD5, CMD8 y CMD13 con fácil acceso a los datos de funcionamiento y la notificación de alarmas para los sistemas de control del tren de potencia y del motor

Compare MPC100 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

MPC100

MPC100

MCP100

MPC100

MCD100

MPL100

Pantalla marina Cat (CMD)

MPC100
MPC100
MCP100
MPC100
MCD100
MPL100
Pantalla marina Cat (CMD)