Grupo electrógeno marino C9.3

Grupos electrógenos marinos Grupo electrógeno marino C9.3

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Gama de potencia
200 - 300 ekW
200 - 300 ekW
Frecuencia
50 / 60
50 / 60
Estrategia de emisiones/combustible
IMO II, IMO III, Tier 3 de la EPA de EE. UU., China Stage II
IMO II, IMO III, Tier 3 de la EPA de EE. UU., China Stage II

Información general

Grupo electrógeno marino C9.3

Especificaciones del producto para Grupo electrógeno marino C9.3

Gama de potencia 200 - 300 ekW 200 - 300 ekW
Frecuencia 50 / 60 50 / 60
Estrategia de emisiones/combustible IMO II, IMO III, Tier 3 de la EPA de EE. UU., China Stage II IMO II, IMO III, Tier 3 de la EPA de EE. UU., China Stage II
Velocidad 200 ekW-300 ekW 200 ekW-300 ekW
Valor nominal máximo 250R ekW (313 kVA) a 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) a 60 Hz 250R ekW (313 kVA) a 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) a 60 Hz
Valor nominal mínimo 185R ekW (231 kVA) a 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) a 60 Hz 185R ekW (231 kVA) a 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) a 60 Hz
Aspiración Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado
Calibre 4.5 pulg 115 mm
Carrera 5.8 pulg 149 mm
Sistema de combustible Common Rail Common Rail
Modelo de motor C9.3 C9.3
Velocidad del motor nominal 1500/1800 rev/min 1500/1800 rev/min
Refrigeración Opciones de intercambiador de calor y refrigeración de quilla separada o combinada Opciones de intercambiador de calor y refrigeración de quilla separada o combinada
Cilindrada 567.5 pulg 9.3 l
Intervalo de cambio de aceite 500 horas 500 horas
Configuración 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos
Capacidad de llenado Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 24,5 l (6,5 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 24,5 l (6,5 gal)
Regulador Electrónico Electrónico
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Excitación Imán permanente Imán permanente
Material aislante Clase H Clase H
Protección contra salpicaduras IP23 IP23
Regulador de voltaje aprox. 0,5 % aprox. 0,5 %
Número de conductores 12 conductores y 2 cables por conductor 12 conductores y 2 cables por conductor
Anchura 38,5 pulg / 978 mm 38,5 pulg / 978 mm
Longitud 57,2 pulg / 1.452 mm 57,2 pulg / 1.452 mm
Peso del motor en seco 2.083 - 2.474 lb / 945 - 1.122 kg 2.083 - 2.474 lb / 945 - 1.122 kg
Altura 43,0 pulg 43,0 pulg

Grupo electrógeno marino C9.3 Equipos estándar

Equipos estándar

  • Turboalimentador y colector de escape refrigerados por agua
  • Sistema de control electrónico
  • Termostatos y carcasa
  • Bomba de agua de mar accionada por engranajes (autocebada)
  • Sistema de combustible de conducto común
  • Intercambiador de calor de la camisa de agua de tubo y valva
  • Postenfriador de agua de mar resistente a la corrosión
  • Radiador de aceite del motor
  • Protector y amortiguador de vibraciones
  • Filtros de combustible primarios

Grupo electrógeno marino C9.3 Equipos optativos

Accesorios opcionales

  • Alternadores - 24 V 70 o 105 amperios, 12 V 110 amperios
  • Ventilación del cárter cerrada
  • Radiador de aceite de la transmisión (montado en el motor para HEX)
  • Paquetes adicionales de sensores de motor y transmisión
  • Paneles de instrumentos
  • Motores de arranque eléctrico - 12 V o 24 V
  • Motor de arranque neumático
  • Motores de arranque eléctricos dobles o combinados eléctrico/aire
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible
  • Accionamientos de TdF - Polea de correa trapezoidal, gorrón
  • Filtros dobles de aceite y combustible
  • Conducto de combustible de doble pared

Compare Grupo electrógeno marino C9.3 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Grupo electrógeno marino C9.3

Grupo electrógeno marino C9.3