C280-12

Motores de propulsión comerciales C280-12

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Gama de potencia
4640-6035 bhp (3460-4500 bkW)
4640-6035 bhp (3460-4500 bkW)
Gama de velocidad
900 - 1000 rpm
900 - 1000 rpm
Emisiones
IMO II, Tier 4 de la EPA de EE. UU./IMO III (se requiere Cat SCR)
IMO II, Tier 4 de la EPA de EE. UU./IMO III (se requiere Cat SCR)

Información general

Basándose en la durabilidad y fiabilidad de la plataforma de motores C280, Caterpillar se complace en ofrecer la línea de motores C280-12. Los componentes principales son los mismos que los del actual C280, incluidas las últimas capacidades del sistema de combustible EUI y las características de la Unidad de Control Electrónico (ECU) ADEM™ A3 de última generación. Los productos Caterpillar® siguen ofreciendo más potencia disponible a la vez que una extraordinaria eficiencia de combustible. También puede contar con largos intervalos de mantenimiento y disponibilidad de piezas y servicios Caterpillar en todo el mundo. Todas las clasificaciones de potencia de los Motores C280-12 cumplen con la norma IMO II. Los motores con potencia nominal de 3700 bkW y 4060 bkW, con postratamiento, cumplen con IMO 3 y Tier 4 de la EPA.

Especificaciones del producto para C280-12

Gama de potencia 4640-6035 bhp (3460-4500 bkW) 4640-6035 bhp (3460-4500 bkW)
Gama de velocidad 900 - 1000 rpm 900 - 1000 rpm
Emisiones IMO II, Tier 4 de la EPA de EE. UU./IMO III (se requiere Cat SCR) IMO II, Tier 4 de la EPA de EE. UU./IMO III (se requiere Cat SCR)
Aspiración TTA TTA
Calibre 11 pulg 280 mm
Carrera 11.8 pulg 300 mm
Cilindrada 13456 pulg³ 222 l
Rotación desde el extremo del volante Hacia la derecha o hacia la izquierda Hacia la derecha o hacia la izquierda
Configuración V 12, diésel con ciclo de 4 tiempos V 12, diésel con ciclo de 4 tiempos
Anchura 80 pulg 2032 mm
Altura 134 pulg 3404 mm
Longitud 182 pulg 4623 mm
Peso en seco 57276 lb 25980 kg

C280-12 Equipos estándar

EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Sistema de protectores térmicos resistente que cumple la normativa SOLAS
  • Bombas de refrigerante y aceite accionadas por engranajes
  • Bloque del motor en V de 50 grados para reducir la anchura
  • ECM A4 doble con mazo de cables rígido
  • Margen de velocidad de 1,5 % para la especificación de chorro de agua
  • Sistema de combustible EUI
  • Filtros dobles de aceite y combustible
  • Filtros de aceite centrífugo
  • Filtros de aceite centrífugo
  • Válvulas de seguridad contra explosiones
  • Motores de arranque neumáticos

C280-12 Equipos optativos

ACCESORIOS OPCIONALES

  • Capacidad de transmisión en el extremo opuesto
  • Paneles LECP II/III y pantallas CMD 5/8/13
  • Sistema de alarma y protección para aplicaciones marinas
  • Certificación de MCS
  • Eje corto de máxima potencia
  • Dispositivo de corte de aire
  • Reparto de carga mecánica
  • Válvula de control de sobrealimentación para climas fríos
  • Bomba de agua auxiliar
  • Opciones de servicio en el lado derecho/izquierdo
  • Detector de vapor de aceite
  • Opciones de patas de montaje (fijas o adaptables)

EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Bomba de pre/postlubricación accionada por aire
  • Patas de montaje del motor de seis puntos

Compare C280-12 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12