Clasificación de potencia
Valor nominal mínimo | 2320 BHP 1730 bkW |
Valor nominal máximo | 7268 BHP 5420 bkW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Valor nominal mínimo | 2320 BHP 1730 bkW |
Valor nominal máximo | 7268 BHP 5420 bkW |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Calibre | 11 pulg 280 mm |
Carrera | 11.8 pulg 300 mm |
Configuración | 6 cilindros en línea, Vee 8, Vee 16, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 cilindros en línea, Vee 8, Vee 16, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Anchura máxima | 69 pulg 1741 mm |
Altura mínima | 108 pulg 2733 mm |
Peso mínimo en seco | 34496 lb 15680 kg |
Altura máxima | 140 pulg 3550 mm |
Anchura mínima | 67 pulg 1704 mm |
Longitud mínima | 145 pulg 3691 mm |
Longitud máxima | 197 pulg 5007 mm |
Peso máximo en seco | 62832 lb 28500 kg |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.