Clasificación de potencia
Gama de potencia | 36.0R - 99 ekW 36.0R - 99 ekW |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El grupo electrógeno marino diésel Cat® C4.4 tiene potencias nominales trifásicas de 50 Hz a 38,0, 51,5 y 69,0 ekW con refrigeración por intercambiador de calor y a 36,0, 49,0 y 65,0 ekW con refrigeración por radiador que cumplen las normas de emisiones CCNR2 de la UE. El C4.4 también tiene potencias trifásicas de 60 Hz a 44,0, 58,5, 76,0 y 99,0 ekW con refrigeración por intercambiador de calor y de 42,0, 56,0, 72,0 y 95,0 ekW con refrigeración por radiador. El grupo electrógeno C4.4 está disponible en 12 o 24 voltios como grupo electrógeno abierto o como paquete cerrado. El servicio de un solo lado mejora la facilidad de mantenimiento y reduce los costes generales de funcionamiento del propietario. El tamaño compacto del paquete es ideal para una amplia gama de aplicaciones comerciales y de embarcaciones de recreo. Estas clasificaciones también disponen de paquetes aprobados por la Sociedad de Clasificación Marina.
Gama de potencia | 36.0R - 99 ekW 36.0R - 99 ekW |
Frecuencia | 50 / 60 50 / 60 |
Velocidad | 1500/1800 rev/min 1500/1800 rev/min |
Valor nominal mínimo | 36,0 kW (45 kVA) 36,0 kW (45 kVA) |
Valor nominal máximo | 99,0 ekW (123 kVA) 99,0 ekW (123 kVA) |
Estrategia de emisiones/combustible | EPA Tier 2 (60 Hz), UE 97/68EC Stage II (50 Hz) EPA Tier 2 (60 Hz), UE 97/68EC Stage II (50 Hz) |
Emisiones | NST NST |
Modelo de motor | 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 4 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Aspiración | NA, T, TA NA, T, TA |
Calibre | 4.13 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 l |
Tipo de regulador | Electrónico Electrónico |
Longitud | 68.9 pulg 1750 mm |
Anchura | 47.8 pulg 1215 mm |
Altura | 39.4 pulg 1000 mm |
Peso | 805 kg (1.775 lb) - 1.015 kg (2.338 lb) 805 kg (1.775 lb) - 1.015 kg (2.338 lb) |
Excitación | Excitación separada del devanado auxiliar para proporcionar una corriente de cortocircuito del 300 % hasta 10 segundos. Excitación separada del devanado auxiliar para proporcionar una corriente de cortocircuito del 300 % hasta 10 segundos. |
Paso | 2/3 2/3 |
Número de conductores | 12 conductores reconectable 12 conductores reconectable |
Material aislante | Clase H Clase H |
Clasificación IP | Protección contra el agua IP23 (IP44 disponible para determinados modelos, póngase en contacto con su distribuidor para obtener información) Protección contra el agua IP23 (IP44 disponible para determinados modelos, póngase en contacto con su distribuidor para obtener información) |
Regulador de voltaje | Regulador de voltaje de estado sólido con potenciómetro de ajuste de voltaje integrado Regulador de voltaje de estado sólido con potenciómetro de ajuste de voltaje integrado |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.