Clasificación de potencia
Gama de potencia | 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor de propulsión marino 3406C de regulación mecánica tiene una potencia "A" de 365 bhp (272 bkW) y una potencia "B" de 400 bhp (298 bkW).
Gama de potencia | 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW) |
Gama de velocidad | 1800 rev/min 1800 rev/min |
Emisiones | Sin certificación Sin certificación |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Calibre | 5.4 pulg 137.2 mm |
Carrera | 6.4 pulg 165.1 mm |
Cilindrada | 893.39 pulg³ 14.6 l |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la derecha Hacia la derecha |
Configuración | 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 cilindros en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Capacidad de llenado | 34,0 L (9,0 gal) 34,0 L (9,0 gal) |
Regulador | Mecánico Mecánico |
Intervalo de cambio de aceite | 250 h 250 h |
Refrigeración | Intercambiador de calor o quilla refrigerada Intercambiador de calor o quilla refrigerada |
Longitud | 57.25 pulg 1454.2 mm |
Peso en seco: aproximado | 2921 lb 1325 kg |
Altura | 50.33 pulg 1278.5 mm |
Anchura | 35.96 pulg 913.5 mm |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.