Clasificación de potencia
Gama de potencia | 2000-3385 bhp (1492-2525 bkW) 2000-3385 bhp (1492-2525 bkW) |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor de propulsión marino Cat® 3516C ofrece resultados en condiciones de trabajo duras. Esta familia de motores está diseñada para maximizar el rendimiento del dinero invertido con una amplia gama de potencias disponibles, configuraciones de rotación estándar e inversa, sin necesidad de postratamiento y con un consumo de combustible eficiente. Este motor está disponible conforme a las normas de emisiones IMO II o China Stage II, lo que lo convierte en una excelente opción de motor de propulsión para aplicaciones de remolcadores, gubernamentales y otras embarcaciones de trabajo.
Gama de potencia | 2000-3385 bhp (1492-2525 bkW) 2000-3385 bhp (1492-2525 bkW) |
Gama de velocidad | 1200-1800 rev/min 1200-1800 rev/min |
Emisiones | IMO II IMO II |
Aspiración | TTA TTA |
Calibre | 8.46 pulg 215 mm |
Carrera | 7.48 pulg 170 mm |
Cilindrada | 4765 pulg³ 78 l |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda o hacia la derecha Hacia la izquierda o hacia la derecha |
Configuración | V-16, diésel con ciclo de 4 tiempos V-16, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Altura mínima | 77.4 pulg 1967 mm |
Longitud máxima | 148 pulg 3761 mm |
Anchura máxima | 84.3 pulg 2142 mm |
Longitud mínima | 143.1 pulg 3637 mm |
Altura máxima | 84.6 pulg 2150 mm |