Motor de propulsión marino 3516E (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.)

Motores de propulsión comerciales 3516E

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Gama de potencia
2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
Gama de velocidad
1.600 - 1.800 rev/min
1.600 - 1.800 rev/min
Emisiones
Tier 4 de la EPA de EE. UU., IMO III
Tier 4 de la EPA de EE. UU., IMO III

Información general

El motor de propulsión marino 3516E está ahora disponible en una amplia gama de clasificaciones que cumplen con la normativa de emisiones marinas EPA Tier 4 Final de EE. UU. e IMO III. A medida que el sector marino comercial ajusta sus operaciones para cumplir con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA e IMO III, Caterpillar Marine ha introducido una solución construida para maximizar el rendimiento a la vez que cumple con las regulaciones. La combinación de Caterpillar de un motor optimizado para el ahorro de combustible y un sistema de postratamiento de reducción catalítica selectiva (SCR) es una solución que no solo reduce las emisiones de NOx, sino que también puede reducir los costes de propiedad y funcionamiento del cliente en el proceso.

Especificaciones del producto para 3516E

Gama de potencia 2501-3386 bhp (1865-2525 bkW) 2501-3386 bhp (1865-2525 bkW)
Gama de velocidad 1.600 - 1.800 rev/min 1.600 - 1.800 rev/min
Emisiones Tier 4 de la EPA de EE. UU., IMO III Tier 4 de la EPA de EE. UU., IMO III
Aspiración Turboalimentado-postenfriado doble Turboalimentado-postenfriado doble
Calibre 6.69 pulg 170 mm
Carrera 8.46 pulg 215 mm
Cilindrada 4765 pulg³ 78 l
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Configuración V-16, diésel con ciclo de 4 tiempos V-16, diésel con ciclo de 4 tiempos
Anchura 89.9 pulg 2284 mm
Longitud 125.7 pulg 3192 mm
Altura 87.6 pulg 2225 mm
Peso en seco: aproximado 21164 lb 9600 kg

3516E Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Núcleo del postenfriador resistente a la corrosión

Sistema de control

  • Doble módulo de control del motor A5 con inyección electrónica unitaria y sistema de combustible de baja presión

Sistema de refrigeración

  • Bomba de agua dulce auxiliar
  • Bomba centrífuga de camisa de agua, accionada por engranajes, con un 40 % más de capacidad

Sistema de escape

  • Turboalimentadores dobles con cojinetes refrigerados por agua y protectores térmicos

Sistema de combustible

  • Filtración doble de combustible y aceite

General

  • Protector y amortiguador de vibraciones
  • Cumple la normativa SOLAS

Compare 3516E con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Motor de propulsión marino 3516E (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.)

Motor de propulsión marino 3516E (Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.)