As escavadeiras Cat® 352 UHD trazem energia de alto alcance, desempenho e controle para seus projetos de demolição.

Escavadeiras de Demolição 352 UHD

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional
142200 lb
64500 kg
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço
90.8 pé
27.7 m
Peso Máximo no Nariz do Braço
8200 lb
3700 kg

Visão Geral

Escavadeira de Demolição com os Maiores Acessórios para Trabalho em Construções de 8 e 9 Andares

Com a Escavadeira Cat® 352 UHD, nunca foi tão fácil realizar trabalho de demolição. Alcance mais alto com acessórios maiores para maximizar o desempenho. Desfrute da versatilidade, precisão e eficiência oferecidas pelas tecnologias Cat padrão. Combinada com um sistema de monitoramento de estabilidade e uma cabine de Proteção do Operador (OPG), a 352 UHD possibilita trabalhar mais e com mais segurança.

Vantagens

Maximize o Desempenho

O desengate rápido hidráulico não requer nenhuma ferramenta e oferece trocas de lanças em 15–20 minutos. As tecnologias padrão Cat Payload, Cat 2D E-fence e Cat Grade com 2D aumentam ainda mais a versatilidade, a precisão e a eficiência.

Alto alcance confiável

Conheça o mais alto nível de desempenho do setor com pino do braço mais alto e acessórios maiores. Alcance até 28 m (91 pés 10 pol) com uma lança UHD (Ultra High Demolition, Demolição Ultra-alta) ou escolha entre duas opções de braço para a lança adaptada.

Conforto e Segurança

Mantenha o conforto o dia todo em uma cabine deluxe com proteção OPG. Incline a cabine até 30 graus para melhorar a visibilidade da ferramenta enquanto o monitor com tela sensível ao toque de 254 mm (10 pol) apresenta o sistema de monitoramento de estabilidade de fácil leitura.

Especificações de Produto para 352 UHD

Modelo do Motor Cat C13 Cat C13
Potência Líquida – ISO 9249 405 HP 302.2 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 411 HP (métrica) 411 HP (métrica)
Potência do Motor - ISO 14396:2002 406 HP 303 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 412 HP (métrica) 412 HP (métrica)
Diâmetro Interno 5 pol 130 mm
Curso 6 pol 157 mm
Deslocamento 763 pol³ 12.5 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 1.800 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 1.800 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Equipamento – Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 3771 lb/pol² 26000 kPa
Velocidade de Giro 4.4 r/min 4.4 r/min
Velocidade de Giro 8.44 r/min 8.44 r/min
Torque de Giro Máximo 139000 lb-pé 189 kN·m
Peso Operacional 142200 lb 64500 kg
Observação (1) Material rodante Hidráulico de Bitola Variável, UHD frontal de 28 m (91 pés e 10 pol), sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 12 mt (26.455 lb). Sem ferramenta de trabalho. Material rodante Hidráulico de Bitola Variável, UHD frontal de 28 m (91 pés e 10 pol), sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 12 mt (26.455 lb). Sem ferramenta de trabalho.
Peso da Máquina – Configuração Adaptada 139300 lb 63200 kg
Observação (2) Material rodante Hidráulico de Bitola Variável, Lança Adaptada, Braço TB R 3,35 m (10 pés 6 pol), caçamba HD de 2,9 m³ (3,79 yd³), sapata com garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 12 mt (26.455 lb) Material rodante Hidráulico de Bitola Variável, Lança Adaptada, Braço TB R 3,35 m (10 pés 6 pol), caçamba HD de 2,9 m³ (3,79 yd³), sapata com garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 12 mt (26.455 lb)
UHD no Berço 26000 lb 11800 kg
Lança Adaptada no Berço - Braço TB R3.35 15950 lb 7230 kg
Lança Adaptada no Berço - Braço TB R3.9 16320 lb 7400 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 188.9 gal (EUA) 715 l
Sistema de Arrefecimento 13.7 gal (EUA) 52 l
Óleo do Motor 10.6 gal (EUA) 40 l
Comando de Giro 2.8 gal (EUA) 10.5 l
Comando Final – Cada 2.5 gal (EUA) 9.5 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 145.3 gal (EUA) 550 l
Reservatório Hidráulico 57.3 gal (EUA) 217 l
Observação (1) UHD Frontal de 28 m (91 pés 10 pol) UHD Frontal de 28 m (91 pés 10 pol)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 11.1 pé 3390 mm
Altura da Cabine – Com OPG 11.8 pé 3592 mm
Comprimento de Transporte 61.8 pé 18830 mm
Raio de Giro Traseiro 12.3 pé 3760 mm
Folga do Contrapeso 4.7 pé 1435 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.7 pé 510 mm
Comprimento da Esteira 18.9 pé 5770 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 15.6 pé 4770 mm
Bitola de Transporte – Posição Retraída 7.8 pé 2400 mm
Bitola de Trabalho – Posição Estendida 11.1 pé 3400 mm
Largura de Transporte 10.7 pé 3255 mm
Comprimento da Máquina – sem Frontal, com Contrapeso 25.4 pé 7770 mm
Comprimento da Máquina – sem Frontal e Contrapeso 24.9 pé 7600 mm
Largura da Esteira – Estendida 13.1 pé 4000 mm
Bitola da Esteira – Retraída 9.8 pé 3000 mm
Observação (2) Sapatas de Esteira de 600 mm (24 pol) Sapatas de Esteira de 600 mm (24 pol)
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço 90.8 pé 27.7 m
Peso Máximo no Nariz do Braço 8200 lb 3700 kg
Altura Máxima de Trabalho do Pino no Nariz do Braço – 1/2 75.3 pé 22930 mm
Alcance Máximo de Trabalho no Nariz do Braço – 1/2 45.4 pé 13850 mm
Altura Máxima no Nariz do Braço na Posição de Alcance Máximo 52.8 pé 16110 mm
Alcance Máximo no Nariz do Braço 51.8 pé 15770 mm
Observação (1) UHD Frontal de 28 m (91 pés 10 pol) (Pela Frente) UHD Frontal de 28 m (91 pés 10 pol) (Pela Frente)
Observação 1 Reta - braço R 3,35 m (11 pés) (Pela Frente) Reta - braço R 3,35 m (11 pés) (Pela Frente)
Caçamba HD de 2,9 m³ (3,79 yd³) HD de 2,9 m³ (3,79 yd³)
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço 39.8 pé 12.13 m
Peso Máximo no Nariz do Braço 13200 lb 5982 kg
Altura Máxima no Nariz do Braço na Posição de Alcance Máximo 7.7 pé 2337 mm
Alcance Máximo no Nariz do Braço 36.5 pé 11130 mm
Profundidade Máxima de Escavação 17.1 pé 5210 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 42.1 pé 12830 mm
Altura Máxima de Corte 45.7 pé 13930 mm
Altura Máxima de Carregamento 33.5 pé 10220 mm
Altura Mínima de Carregamento 14.9 pé 4550 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 59800 lbf 266 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 44960 lbf 200 kN
Observação 1 Curvo - Braço de 3,35 m (11 pés) Curvo - Braço de 3,35 m (11 pés)
Caçamba HD de 2,9 m³ (3,79 yd³) HD de 2,9 m³ (3,79 yd³)
Profundidade Máxima de Escavação 22 pé 6700 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 39.1 pé 11910 mm
Altura Máxima de Corte 35.1 pé 10690 mm
Altura Máxima de Carregamento 24.5 pé 7470 mm
Altura Mínima de Carregamento 9.9 pé 3020 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 59800 lbf 266 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 44960 lbf 200 kN
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas (1,576 toneladas).

352 UHD Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Articulação da caçamba da família C dedicada
  • Controle avançado de ferramentas, UHD

CABINE

  • Cabine de demolição de inclinação com vidro laminado P5A frontal e no teto
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Assento com suspensão a ar aquecido e ventilado
  • Rádio Bluetooth® integrado ao monitor com porta USB
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles com ajuste de altura
  • Console esquerdo inclinável
  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar
  • Limpador paralelo com lavador
  • Recurso para instalação de limpador da claraboia
  • Luzes internas de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Para-sol frontal retrátil
  • Luz de boas-vindas no assoalho

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Flash Remoto
  • Cat Payload

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x 4)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED externas no chassi e na lança

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Capacidade de até 4.500 m (14.760 pés) de altitude
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F)
  • Alternador de 115 A
  • Filtro principal de 4 mícrons com estágio duplo
  • Desativação remota
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Recurso de válvula de retenção de abaixamento da lança
  • Recurso de válvula de retenção de abaixamento do braço
  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Modo de levantamento pesado
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável
  • Circuito auxiliar de pressão média

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • 2D E-Fence (oscilação)
  • Parada do martelo automático
  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Caixa de ferramentas/armazenamento externa com trava
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Chave geral travável
  • Câmeras de visão lateral direita e traseira
  • Proteção do Operador (OPG)

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Filtros de combustível e óleo do motor agrupados
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Manutenção pronta QuickEvac™
  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material rodante Hidráulico de Bitola Variável
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Contrapeso de 12 mt (26.455 lb)

352 UHD Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • UHD Frontal de 28 m (91 pés 10 pol)
  • Lança adaptada de 9,1 m (29 pés 10 pol)
  • Braço Adaptado de 3,35 m (11 pés)
  • Braço Adaptado de 3,9 m (12 pés 10 pol)
  • Articulação da caçamba da família TB
  • Berço de transporte na parte frontal

CABINE

  • Para-sol traseiro retrátil

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity (é necessário fazer a assinatura do VisionLink)
  • Cat Advanced Payload

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes de trabalho premium para os arredores

MOTOR

  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)
  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Auxílio de partida a éter

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Receptor Bluetooth®
  • Visibilidade 360°

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 700 mm (28 pol)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 352 UHD se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica 352 UHD

352 UHD com Cat MP324

A 352 UHD com lança adaptada pode levantar a UHD no Berço para Transporte

A 352 UHD monta a Lança UHD fora do Berço

352 UHD com Multiprocessador Cat MP324

Cat 352 UHD

A Cat 352 UHD é adequada para construções de até 9 andares

Cat 352 UHD

A Cabine com Inclinação oferece conforto e produtividade

Cat 352 UHD

Escavadeira Hidráulica 352 UHD
352 UHD com Cat MP324
A 352 UHD com lança adaptada pode levantar a UHD no Berço para Transporte
A 352 UHD monta a Lança UHD fora do Berço
352 UHD com Multiprocessador Cat MP324
Cat 352 UHD
A Cat 352 UHD é adequada para construções de até 9 andares
Cat 352 UHD
A Cabine com Inclinação oferece conforto e produtividade
Cat 352 UHD