M320

Escavadeiras de Rodas M320

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência do Motor – ISO 14396
173 HP
128.8 kW
Peso Operacional Máximo
42990 lb
19500 kg
Velocidade Máxima de Percurso
23 milha/h
37 km/h

Visão Geral

Confortável, Silenciosa, Produtividade Lucrativa

Uma cabine silenciosa, sistemas de energia eficientes e tecnologias inteligentes representam operadores mais felizes e mais lucro em todas as tarefas que você destinar à Escavadeira com Rodas Cat® M320. Desenvolvida para enfrentar as condições mais severas, a M320 oferece configurações e acessórios opcionais para lidar com a maioria das necessidades de qualquer local de trabalho.

Vantagens

Use Menos Combustível

Controle Automático de Rotação do Motor e Modo Econômico reduzem a conta de combustível sem afetar a produtividade.

Fácil Manutenção

Reduza os custos de operação e propriedade com manutenção rápida e fácil.

Mais Versatilidade

Configurações flexíveis de máquina e uma variedade de acessórios permitem personalizar a máquina para atender às suas necessidades.

Especificações de Produto para M320

Potência do Motor – ISO 14396 173 HP 128.8 kW
Modelo do Motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Deslocamento 427.8 pol³ 7 l
Curso 5.3 pol 135 mm
Emissões dos Motores Atende aos padrões de emissões de Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões de Tier 3 da EPA dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A M320 atende aos padrões de emissões equivalentes do Tier 3 e do Estágio IIIA. A potência líquida é testada de acordo com a norma ISO 9249:2007. em vigor na época da fabricação. A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador com velocidade do motor a 2.000 rpm. A M320 atende aos padrões de emissões equivalentes do Tier 3 e do Estágio IIIA. A potência líquida é testada de acordo com a norma ISO 9249:2007. em vigor na época da fabricação. A potência líquida disponível no volante do motor quando o motor é equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador com velocidade do motor a 2.000 rpm.
Observação (2) Não é preciso reduzir a potência do motor em altitudes abaixo de 3.000 m (9.843 pés). Não é preciso reduzir a potência do motor em altitudes abaixo de 3.000 m (9.843 pés).
Observação (3) Recomendado para uso em altitude de até 3.000 m (9.843 pés) com redução de potência do motor acima de 3.000 m (9.840 pés). Recomendado para uso em altitude de até 3.000 m (9.843 pés) com redução de potência do motor acima de 3.000 m (9.840 pés).
Observação (4) Velocidade nominal a 2.000 rpm. Velocidade nominal a 2.000 rpm.
Sistema Principal - Fluxo Máximo - Implemento 74 gal/min 280 kPa
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 4496 lb/pol² 31000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Torque de Giro Máximo 32116 pé·lbf 43.4 kN·m
Velocidade Máxima de Oscilação 9.2 r/min 9.2 r/min
Peso Operacional Máximo 42990 lb 19500 kg
Peso Operacional Mínimo 41890 lb 19000 kg
Observação (1) O peso operacional inclui braço médio, contrapeso de 4.000 kg, tanque de combustível cheio, operador, acoplador rápido de 245 kg, caçamba de 695 kg e pneumáticos duplos. O peso varia, dependendo da configuração. O peso operacional inclui braço médio, contrapeso de 4.000 kg, tanque de combustível cheio, operador, acoplador rápido de 245 kg, caçamba de 695 kg e pneumáticos duplos. O peso varia, dependendo da configuração.
Sistema de Arrefecimento 9.6 gal (EUA) 37 l
Comando Final 0.7 gal (EUA) 2.5 l
Tanque de Combustível 101.7 gal (EUA) 385 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 71 gal (EUA) 270 l
Reservatório Hidráulico 44.9 gal (EUA) 170 l
Lança 5.350 mm (17 pés 7 pol) 5.350 mm (17 pés 7 pol)
Caçamba GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Braço 2,5 m (8 pés 2 pol) 2,5 m (8 pés 2 pol)
Folga do Contrapeso 4.2 pé 1280 mm
Altura de Transporte – Topo da Cabine 10.8 pé 3300 mm
Comprimento de Transporte 29.4 pé 8960 mm
Raio de Giro Traseiro 8.4 pé 2565 mm
Tipo de Lança Lança de Uma Peça Lança de Uma Peça
Caçamba GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Braço 2,5 m (8 pés 2 pol) 2,5 m (8 pés 2 pol)
Altura de Escavação 29.3 pé 8940 mm
Altura de Despejo 20.2 pé 6140 mm
Alcance no Nível do Solo 30.5 pé 9295 mm
Profundidade de Escavação de Parede Vertical 12.9 pé 3935 mm
Observação (1) Os valores são calculados com a caçamba (1200GD-CW30) (0,91 m3) com GRUPO DE PONTAS-USO GERAL (K80) e acoplador rápido CW-30 com raio de ponta de 1.535 mm (5'5"). Os valores são calculados com a caçamba (1200GD-CW30) (0,91 m3) com GRUPO DE PONTAS-USO GERAL (K80) e acoplador rápido CW-30 com raio de ponta de 1.535 mm (5'5").
Observação O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas.
Velocidade Máxima de Percurso 23 milha/h 37 km/h

M320 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 75 A
  • Luz de trabalho da lança
  • Luzes de trabalho, montadas na cabine (frontal e traseira)
  • Luzes e indicadores rodoviários frontais e traseiros
  • Interruptor de desligamento principal
  • Baterias livres de manutenção

MOTOR

  • Motor Diesel Turbo Cat® C7.1, Atende aos Padrões de Emissões do Final do Tier 4 do EPA dos EUA e Estágio da UE.
  • Seletor de modo de energia
  • Filtro de ar/combustível
  • Controle automático de rotação do motor
  • Auxílio de partida automático
  • Trabalhe até 3.000 m (9.842 pés) acima do nível do mar sem redução de potência
  • Separador de combustível/água com indicador de nível
  • Silenciador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Modo de levantamento pesado
  • Bomba de giro separada dedicada
  • Circuito de regeneração de braço
  • Sistema hidráulico com detecção de carga de deslocamento variável
  • Freio de giro automático
  • Capacidade de adicionar circuitos hidráulicos auxiliares
  • Mangueiras Cat XT-6 ES
  • Sensibilidade hidráulica ajustável
  • Arrefecedor de óleo
  • Válvula antideslizamento para cilindro da caçamba
  • Óleo mineral hidráulico, óleo Cat HYDO™ Advanced 10
  • Sistema hidráulico com detecção de carga

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera montada no contrapeso
  • Espelhos, armação e cabine
  • Alarme de percurso
  • Buzina de sinalização/advertência

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo (SOS, Scheduled Oil Sampling)
  • Capacidade para Link de Dados e Técnico Eletrônico Caterpillar
  • Travas nas portas e travas na cabine com sistema de segurança de uma chave Caterpillar

TECNOLOGIAS CAT

  • Product Link™ Cat

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Velocidade do mecanismo transportador/tração em todas as rodas
  • Eixos reforçados, com sistema de freio a disco avançado e motor para percurso, força de frenagem ajustável
  • Freio de estacionamento
  • Eixo frontal oscilante, com trava e ponto de lubrificação remoto
  • Direção hidráulica integral com capacidade de emergência
  • Degraus com caixas de ferramentas no material rodante (direito e esquerdo)
  • Eixo de comando de duas peças
  • Transmissão hidrostática de duas velocidades
  • Contrapeso, 4.000 kg (8.818 lb)

M320 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Lança de Uma Peça
  • Braço de 2,5 m (8'2")
  • Braço de 2,8 m (9'2")
  • Articulação da caçamba com válvula desviadora

SISTEMA ELÉTRICO

  • Bomba elétrica de reabastecimento de combustível

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Farol giratório na cabine e chassi

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Pneus duplos 10.00-20
  • Pneus 10.00-20 pneumático duplo, com perfil de estrada
  • Lâmina traseira (paralelo) / material rodante do estabilizador dianteiro
  • Estabilizadores traseiros / material rodante da lâmina dianteira (paralelo)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como M320 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escavadeira de Rodas M320

Escavadeira de Rodas M320

Escavadeira de Rodas M320

Escavadeira de Rodas M320

Escavadeira de Rodas M320

Escavadeira de Rodas M320

Escavadeira de Rodas M320

Escavadeira de Rodas M320
Escavadeira de Rodas M320
Escavadeira de Rodas M320
Escavadeira de Rodas M320
Escavadeira de Rodas M320
Escavadeira de Rodas M320
Escavadeira de Rodas M320

Lançamento da Escavadeira de Rodas M320D2 2014 - Chinês

Lançamento da Escavadeira de Rodas M320D2 2014 - Inglês

Escavadeira de Rodas Cat® M320D2

Caçamba de Serviço Geral – M320D2

Lançamento da Escavadeira de Rodas M320D2 2014 - Chinês
Lançamento da Escavadeira de Rodas M320D2 2014 - Inglês
Escavadeira de Rodas Cat® M320D2
Caçamba de Serviço Geral – M320D2

360 View
360 View