318 GC – Tier 3

Escavadeiras Pequenas 318 GC – Tier 3

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
111 HP
83.1 kW
Peso Operacional
38600 lb
17500 kg
Profundidade Máxima de Escavação
20 pé
6110 mm

Visão Geral

Alto Desempenho com Baixos Custos de Manutenção no Local de Trabalho

Se você precisa de confiabilidade, durabilidade, alta produtividade e baixo custo, a Cat® 318 GC foi feita para você. Esta escavadeira foi desenvolvida, fabricada e oferece suporte exclusivo para ajudar você a aumentar a produtividade diariamente e a economizar.

Vantagens

Alto Desempenho

Opere facilmente. Um motor potente, válvula de controle e bomba eletro-hidráulica, além de alta força de escavação ajudam você a aumentar a produtividade diariamente.

Baixo Custo de Manutenção

Filtros de vida útil prolongada para combustível, fluido hidráulico e ar ajudam a diminuir o custo total.

Desenvolvida para o Trabalho Diário

A 318 GC é fácil de manter e operar, oferecendo a confiabilidade e a durabilidade que você espera dos produtos Cat®.

Especificações de Produto para 318 GC – Tier 3

Potência Líquida – ISO 9249 111 HP 83.1 kW
Modelo do Motor C3.6 C3.6
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 113 HP (métrica) 113 HP (métrica)
Potência do Motor – ISO 14396 121 HP 90 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 122 HP (métrica) 122 HP (métrica)
Diâmetro Interno 4 pol 98 mm
Curso 5 pol 120 mm
Deslocamento 220 pol³ 3.6 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,400 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,400 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 3452 lb/pol² 23800 kPa
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 5 pol 120 mm
Cilindro do Braço – Curso 47 pol 1197 mm
Cilindro de Caçamba - Diâmetro Interno 4 pol 100 mm
Cilindro da Lança – Curso 40 pol 1015 mm
Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 4 pol 105 mm
Cilindro da Caçamba - Curso 37 pol 939 mm
Velocidade de Giro 9.56 r/min 9.56 r/min
Torque de Giro Máximo 33840 lb-pé 46 kN·m
Peso Operacional 38600 lb 17500 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 75.3 gal (EUA) 285 l
Sistema de Arrefecimento 2.9 gal (EUA) 11 l
Óleo do Motor 2.9 gal (EUA) 11 l
Comando Final – Cada 0.8 gal (EUA) 3 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 50.2 gal (EUA) 190 l
Reservatório Hidráulico 24.8 gal (EUA) 94 l
Lança Alcance de 5,1 m (16 pés 9 pol) Alcance de 5,1 m (16 pés 9 pol)
Braço Alcance de 2,6 m (8 pés 6 pol) Alcance de 2,6 m (8 pés 6 pol)
Caçamba SD 0,91 m³ (1,19 yd³) SD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 9.9 pé 3030 mm
Altura do Corrimão 9.6 pé 2930 mm
Comprimento de Transporte 28.6 pé 8730 mm
Raio de Giro Traseiro 8.9 pé 2700 mm
Folga do Contrapeso 3.4 pé 1030 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.5 pé 460 mm
Comprimento da Esteira 13 pé 3970 mm
Comprimento até o Centro dos Roletes 10.4 pé 3170 mm
Bitola da Esteira 6.5 pé 1990 mm
Largura de Transporte 8.5 pé 2590 mm
Comprimento – Centro dos Roletes 10 pé 3040 mm
Profundidade Máxima de Escavação 20 pé 6110 mm
Lança Alcance de 5,1 m (16 pés 9 pol) Alcance de 5,1 m (16 pés 9 pol)
Braço Alcance de 2,6 m (8 pés 6 pol) Alcance de 2,6 m (8 pés 6 pol)
Caçamba SD 0,91 m³ (1,19 yd³) SD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 28.9 pé 8800 mm
Altura Máxima de Corte 29.3 pé 8930 mm
Altura Máxima de Carregamento 20.6 pé 6270 mm
Altura Mínima de Carregamento 7.5 pé 2280 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 19.3 pé 5890 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 16.6 pé 5070 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 27650 lbf 123 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 17980 lbf 80 kN
Peso Operacional 31600 lb 14300 kg

318 GC – Tier 3 Equipamento Padrão

CABINE

  • Supressão de ruídos com suportes viscosos
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Assento ajustável mecanicamente com apoio de cabeça
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles ajustáveis montados no assoalho
  • Joystick de 1 botão
  • Rádio AM/FM com portas USB e auxiliar
  • Tomada CC de 24 V
  • Porta-copos e compartimentos de armazenamento
  • Para-brisa com vidro temperado 70/30
  • Teto de aço com abertura
  • Luz do teto
  • Tapete lavável

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®*

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 750 CCA que não necessitam de manutenção (x2)
  • Interruptor de desligamento elétrico
  • LED na lança esquerda e luzes do chassi
  • Motor diesel com turbo único Cat® C3.6

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Função de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 46 °C (115 °F)
  • Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Sistema de filtragem de combustível de dois estágios
  • Filtro de ar de elemento duplo selado com pré-purificador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Bomba principal eletrônica tipo simples
  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Aquecimento automático do fluido hidráulico
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Chapas antiderrapantes com parafusos escareados
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Caixa de ferramentas/armazenamento externa com trava
  • Chave geral travável
  • Interruptor de desligamento do motor no nível do solo
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Alavanca de retenção hidráulica
  • Alarme de percurso

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros
  • Tela de radiador
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material rodante longo
  • Elos da esteira lubrificada com graxa
  • Protetores inferiores
  • Protetores do motor de percurso
  • Proteção da articulação giratória
  • Contrapeso de 3.250 kg (7.165 lb)
  • Pontos de amarração

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.
  • *Somente com assinatura Connect. Estão disponíveis assinaturas adicionais. Entre em contato com o revendedor Cat para saber a disponibilidade

318 GC – Tier 3 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 5,1 m (16 pés 9 pol)
  • Lança de alcance HD de 5,1 m (16 pés 9 pol)
  • Braço de alcance de 2,6 m (8 pés 6 pol)
  • Braço de alcance HD de 2,6 m (8 pés 6 pol)
  • Braço de alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)

CABINE

  • Proteção do Operador (OPG)
  • 1 joystick com cursor

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luz de LED na lança direita
  • Luz de LED na cabine

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Tubulações de martelos
  • Kit do pedal de assoalho para martelo

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera de visão traseira

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas de esteira de garra dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)

Veja como 318 GC – Tier 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Silhueta do 318 GC

Escavadeira 318 GC escavando

Escavadeira 318 GC escavando

Escavadeira 318 GC escavando

Silhueta do 318 GC
Escavadeira 318 GC escavando
Escavadeira 318 GC escavando
Escavadeira 318 GC escavando

Confira as Ofertas Atuais para  318 GC – Tier 3

Exibir Mais Ofertas