A escavadeira hidráulica Cat® 350 é uma escavadeira confiável, eficiente e produtiva para projetos em larga escala.

Escavadeiras Grandes 350 - Nível 3

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
414 HP
309 kW
Peso Operacional
104900 lb
47600 kg
Profundidade Máxima de Escavação
25.3 pé
7690 mm

Visão Geral

Confiáveis. Eficiente. Produtivo.

A Cat® 350 é conhecida por sua produtividade premium, baixos custos de propriedade e operação e tecnologia Cat fácil de usar. Com uma capacidade de caçamba de até 3,2 m3 (4,2 yd3) e excelente força de escavação e torque de giro, a 350 pode mover toneladas de material para produção superior. A cabine possui janelas grandes na frente, nas laterais e na traseira, proporcionando excelente visibilidade em todas as direções do assento do operador. Os pilares estreitos da cabine frontal permitem um campo de visão frontal mais amplo. A 350 ajudará você a concluir toneladas de trabalho em declive e no prazo.

A disponibilidade varia dependendo da região. Consulte o Revendedor Cat para obter mais detalhes.

Vantagens

Qualidade e Confiabilidade Legendárias

Conte com mais tempo de atividade com o comprovado material rodante da 350, braços e lanças HD (Heavy Duty, Reforçadas) e caçambas SD (Severe Duty, Serviço Intenso). Com força de escavação potente, torque de giro e capacidade grande de caçamba, ela faz o trabalho.

Construído para o Operador

Os locais onde as escavadeiras trabalham são tipicamente acidentados e desafiadores. A cabine da 350 ajuda a proteger você contra fadiga, tensão, ruídos e temperaturas do trabalho.  

Conclua Trabalhos com Confiança

Ative o Treinamento do Operador opcional facilitado para permanecer no topo do desempenho identificando áreas para aumentar a habilidade e a eficiência, ao mesmo tempo que melhora a produtividade no local de trabalho.

Especificações de Produto para 350 - Nível 3

Potência Líquida – ISO 9249 414 HP 309 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 420 HP 420 HP
Modelo do Motor C9.3 B C9.3 B
Potência do Motor – ISO 14396 416 HP 310 kW
Diâmetro Interno 5 pol 115 mm
Curso 6 pol 149 mm
Deslocamento 568 pol³ 9.3 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. ** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. ** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 206 gal/min 779 l/min
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Equipamento – Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 3727 lb/pol² 25700 kPa
Torque de Giro Máximo 139275 lb-pé 189 kN·m
Observação (1) *Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo *Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo
Peso Operacional 104900 lb 47600 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 179.6 gal (EUA) 680 l
Sistema de Arrefecimento 12.7 gal (EUA) 48 l
Óleo do Motor 8.5 gal (EUA) 32 l
Comando de Giro - Cada 4 gal (EUA) 15 l
Comando Final – Cada 2.9 gal (EUA) 11 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 145.3 gal (EUA) 550 l
Reservatório Hidráulico 57.3 gal (EUA) 217 l
Comando de Giro 4 gal (EUA) 15 l
Lança Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol) Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
Braço R3.35m (11 pés) R3.35m (11 pés)
Caçamba SD 2,70 m³ (3,60 yd³) SD 2,70 m³ (3,60 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 10.8 pé 3260 mm
Altura do Corrimão 11.2 pé 3400 mm
Comprimento de Transporte 39.1 pé 11950 mm
Raio de Giro Traseiro 12.4 pé 3760 mm
Folga do Contrapeso 4.5 pé 1340 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.8 pé 520 mm
Comprimento da Esteira 17.9 pé 5400 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 14.4 pé 4360 mm
Bitola da Esteira 9 pé 2740 mm
Largura de Transporte - Sapatas de 600 mm (24 pol) 10.11 pé 3340 mm
Profundidade Máxima de Escavação 25.3 pé 7690 mm
Lança Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol) Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
Braço R3.35m (11 pés) R3.35m (11 pés)
Caçamba SD 2,70 m³ (3,60 yd³) SD 2,70 m³ (3,60 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 38.7 pé 11760 mm
Altura Máxima de Corte 35.1 pé 10700 mm
Altura Máxima de Carregamento 24.3 pé 7380 mm
Altura Mínima de Carregamento 8.9 pé 2710 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 24.8 pé 7550 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 18.5 pé 5630 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 59820 lb-pé 266 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 45070 lb-pé 200 kN
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

350 - Nível 3 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Treinamento do Operador
  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Recurso com sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica
  • Cat Grade com 2D
  • Cat Assist (Nivelamento, Lança, Caçamba, Giro, Levantamento)
  • Cat Payload (pesagem em movimento, calibração semiautomática, informações de carga útil/ciclo, recurso para relatórios por USB)
  • Reconhecimento de ferramenta de trabalho e controle (requer localizador de acessório PL161 na ferramenta de trabalho e receptor por Bluetooth na máquina)
  • Parada do martelo automático

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x2)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED externas no chassi e na lança

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Capacidade de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Levantamento pesado automático
  • Válvula de despejo de giro reverso
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmera de visão traseira
  • Chave geral travável
  • Iluminação de Inspeção

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado
  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Contrapeso de 9 m (19.842 lb)

CABINE ESSENTIAL

  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Assento com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth com portas USB/Auxiliares
  • Tomada CC de 24 V
  • Porta-copos
  • Janela frontal de duas peças que pode ser aberta
  • Saída de emergência do vidro traseiro
  • Limpador radial com lavador
  • Teto de aço com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Para-sol frontal retrátil
  • Tapete lavável

CABINE DELUXE

  • ROPS
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles com ajuste de altura
  • Console esquerdo inclinável
  • Assento aquecido com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth integrado ao monitor com portas USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal)/Auxiliares
  • Tomadas CC de 12 V
  • Porta-documentos
  • Armazenamento suspenso e traseiro com redes
  • Porta-copos
  • Porta-copos
  • Janela frontal de duas peças que pode ser aberta
  • Saída de emergência do vidro traseiro
  • Limpador radial com lavador
  • Teto solar de policarbonato com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Luz de boas-vindas no assoalho
  • Proteção contra o sol no teto
  • Para-sol frontal retrátil
  • Tapete lavável
  • Instalação para farol

350 - Nível 3 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Grande volume de 6,55 m (21 pés 6 pol)
  • Lança de alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
  • Braço de grande volume de 2,5 m (8 pés 2 pol)
  • Braço de alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
  • Braço de grande volume de 3 m (9 pés 10 pol)
  • Braço de alcance de 3,35 m (11 pés)
  • Braço de alcance de 3,9 m (12 pés 10 pol)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Relatórios de back office do VisionLink Productivity
  • Conectividade do Cat Grade
  • Cat Grade 2D com Opção para Instalação do Acessório (ARO, Attachment Ready Option)
  • Cat Grade com 3D (GNSS único ou duplo)
  • Cat Grade 3D Ready
  • Antenas GNSS
  • Receptor de laser
  • Integração com Mecanismo de Rotação/Inclinação (TRS) Cat
  • Treinamento do Operador
  • Advanced Payload (totais diários, listas personalizadas, meta de peso inteligente, integração de e-ticket)

MOTOR

  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Ganho de escavação automática
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado
  • Monitoramento de eficiência hidráulica

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Cat E-Fence

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas de esteira de garra dupla para serviços pesados, garra dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra dupla de 750 mm (30 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 900 mm (35 pol)

CABINE ESSENTIAL

  • ROPS
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Para-sol traseiro retrátil

CABINE DELUXE

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Para-sol traseiro retrátil
  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

Explore a Tecnologia
  • Controle Remoto do Cat Command para Construção

    Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

Explore a Tecnologia
  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade para Escavadeiras (2D e 3D)

    Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • Treinamento para Operadores de Escavadeiras

    O Treinamento para Operadores permite que operadores com todos os níveis de experiência coloquem sua eficiência e produtividade em outro patamar. Com dicas e dados ao seu alcance, os operadores podem monitorar e melhorar sua produtividade por meio do trabalho diário no local de trabalho.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Treinamento para Operadores permite que operadores com todos os níveis de experiência coloquem sua eficiência e produtividade em outro patamar. Com dicas e dados ao seu alcance, os operadores podem monitorar e melhorar sua produtividade por meio do trabalho diário no local de trabalho.

Explore a Tecnologia

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 350 - Nível 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica 350

Escavadeira Hidráulica 350

Escavadeira Hidráulica 350

Escavadeira Hidráulica 350

Escavadeira Hidráulica 350
Escavadeira Hidráulica 350
Escavadeira Hidráulica 350
Escavadeira Hidráulica 350