313 GC - Tier 3

Escavadeiras Pequenas 313 GC - Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
94.7 HP
70.6 kW
Peso Operacional
27200 lb
12400 kg
Profundidade Máxima de Escavação
18.3 pé
5570 mm

Visão Geral

CONFIÁVEL COM MAIS DESEMPENHO

Se você precisa de confiabilidade, durabilidade, alta produtividade e baixo custo, a Cat® 313 GC foi feita para você. Essa escavadeira foi projetada e fabricada e recebe suporte exclusivo para acelerar sua prosperidade.

Vantagens

ALTA DESEMPENHO

A 313 GC aproveita maiores forças de desagregação e uma caçamba de descarga mais rápida para ajudar você a realizar mais trabalho todos os dias.

CUSTOS DE MANUTENÇÃO MAIS BAIXOS

Com intervalos de manutenção estendidos e sincronizados, você trabalha mais por um custo menor.

PROJETADA PARA O TRABALHO DIÁRIO

A 313 GC é fácil de manter e operar, oferecendo a confiabilidade e a durabilidade que você espera dos produtos Cat®.

Especificações de Produto para 313 GC - Tier 3

Potência Líquida – ISO 9249 94.7 HP 70.6 kW
Modelo do Motor Cat C3.6 Cat C3.6
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 96 HP (métrica) 96 HP (métrica)
Potência do Motor - ISO 14396:2002 100 HP 74.4 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 101 HP (métrica) 101 HP (métrica)
Diâmetro Interno 4 pol 98 mm
Curso 5 pol 120 mm
Deslocamento 220 pol³ 3.6 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2.200 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2.200 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). *Para uso de misturas maiores que 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **Combustíveis com menor intensidade de carbono não reduzem significativamente GHGs (Greenhouse Gas, Gases de Efeito Estufa). ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). *Para uso de misturas maiores que 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **Combustíveis com menor intensidade de carbono não reduzem significativamente GHGs (Greenhouse Gas, Gases de Efeito Estufa).
Sistema Principal – Fluxo Máximo 247 l/min (65 gal/min) 247 l/min (65 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Velocidade de Giro 11.5 r/min 11.5 r/min
Torque de Giro Máximo 31641 lb-pé 43 kN·m
Peso Operacional 27200 lb 12400 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 62.6 gal (EUA) 237 l
Sistema de Arrefecimento 2.9 gal (EUA) 11 l
Óleo do Motor 2.9 gal (EUA) 11 l
Comando Final – Cada 0.8 gal (EUA) 3 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 38.3 gal (EUA) 145 l
Reservatório Hidráulico 20.3 gal (EUA) 77 l
Lança Alcance de 4,65 m (15 pés 3 pol) Alcance de 4,65 m (15 pés 3 pol)
Braço Alcance de 2,5 m (8 pés 2 pol) Alcance de 2,5 m (8 pés 2 pol)
Caçamba GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 9.1 pé 2780 mm
Altura do Corrimão 9.3 pé 2820 mm
Comprimento de Transporte 25.3 pé 7700 mm
Raio de Giro Traseiro 7.3 pé 2200 mm
Folga do Contrapeso 2.9 pé 890 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.4 pé 430 mm
Comprimento da Esteira 11.5 pé 3480 mm
Comprimento até o Centro dos Roletes 9.1 pé 2780 mm
Bitola da Esteira 6.5 pé 1990 mm
Largura de Transporte 8.2 pé 2490 mm
Profundidade Máxima de Escavação 18.3 pé 5570 mm
Lança Alcance de 4,65 m (15 pés 3 pol) Alcance de 4,65 m (15 pés 3 pol)
Braço Alcance de 2,5 m (8 pés 2 pol) Alcance de 2,5 m (8 pés 2 pol)
Caçamba GD 0,53 m³ (0,69 yd³) GD 0,53 m³ (0,69 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 26.9 pé 8210 mm
Altura Máxima de Corte 28 pé 8530 mm
Altura Máxima de Carregamento 19.9 pé 6070 mm
Altura Mínima de Carregamento 6.5 pé 1980 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 17.6 pé 5370 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 16.5 pé 5040 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 21510 lbf 95.7 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 15330 lbf 68.2 kN
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 hg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.216 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 hg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.216 toneladas métricas.

313 GC - Tier 3 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 4,65 m (15 pés 3 pol)

CABINE

  • Supressão de ruídos com suportes viscosos
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Assento ajustável mecanicamente com apoio de cabeça
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles ajustáveis montados no assoalho
  • Joystick de 1 botão
  • Rádio AM/FM com portas USB e auxiliar
  • Tomada CC de 24 V
  • Porta-copos e compartimentos de armazenamento
  • Para-brisa com vidro temperado 70/30
  • Limpador radial superior com lavador
  • Teto de aço com abertura
  • Luz do teto
  • Tapete lavável

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink (somente com assinatura Connect)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 750 CCA que não necessitam de manutenção (x2)
  • Interruptor de desligamento elétrico
  • LED na lança esquerda e luzes do chassi

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Função de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Capacidade de partida a frio de -18 °C (0 °F) (exceto Eurásia)
  • Capacidade para biodiesel até B20
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Sistema de filtragem de combustível de dois estágios
  • Filtro de ar de elemento duplo selado com pré-purificador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Bomba de controle eletrônico
  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Aquecimento automático do fluido hidráulico
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Chapas antiderrapantes com parafusos escareados
  • Corrimão e alça
  • Caixa de ferramentas/armazenamento externa com trava
  • Conjunto de espelhos
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Alavanca de retenção hidráulica

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros
  • Tela de radiador
  • Aberturas de amostra S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Protetor de orientação de esteira central
  • Elo da esteira lubrificada com graxa
  • Protetores inferiores
  • Protetores do motor de percurso
  • Contrapeso de 2,25 mt (4.960 lb)
  • Pontos de amarração

313 GC - Tier 3 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Braço de alcance de 2,5 m (8 pés 2 pol) (Padrão em Taiwan)
  • Braço com alcance de 3 m (9 pés 8 pol)

CABINE

  • Joystick com 1 controle deslizante
  • Proteção do Operador (OPG)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luz de LED na lança direita (exceto Taiwan)

MOTOR

  • Capacidade de partida a frio até -25 °C (-13 °F) (padrão na Eurásia)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Tubulações de martelos
  • Kit do pedal de assoalho para martelo

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera de visão traseira
  • Alarme de oscilação
  • Alarme de percurso com interruptor de cancelamento (padrão na América do Sul)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas com garra tripla de 500 mm (20 pol)
  • Sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol.) (exceto Taiwan)
  • Sapatas com garra tripla de 700 mm (28 pol) com degraus adicionais (todas as regiões exceto Brasil, Taiwan, África e Oriente Médio)
  • Sapatas com garra tripla de 770 mm (30 pol) com degraus adicionais (todas as regiões exceto Taiwan, África e Oriente Médio)
  • Proteção de articulação giratória (padrão em América do Sul e Eurásia)

Veja como 313 GC - Tier 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC

313 GC
313 GC
313 GC
313 GC
313 GC

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 313 GC - Tier 3.

Iniciar tour pelo 313 GC - Tier 3
close

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia