MP332 com Mandíbula do Pulverizador

Multiprocessador com Mandíbulas de Pulverizador Mandíbula do Pulverizador MP332

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1.9 s
1.9 s
Escavadeira Mínima
32 toneladas
32 toneladas
Tempo de Ciclo - Fechado
1.3 s
1.3 s

Visão Geral

Os Multiprocessadores Cat® são compatíveis com várias mandíbulas intercambiáveis para uma ampla gama de tarefas de demolição. Tempos de ciclo mais rápidos executam seus trabalhos mais rapidamente. Maior potência significa assumir trabalhos maiores. A troca rápida de mandíbula oferece a ferramenta certa para a sua tarefa, sem atrapalhar você. Tudo projetado sobre uma plataforma durável e fácil de manter.

Especificações de Produto para Mandíbula do Pulverizador MP332

Tempo de Ciclo - Aberto 1.9 s 1.9 s
Tempo de Ciclo - Fechado 1.3 s 1.3 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 556 Sh Ton 4.947 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Cortador 221 Sh Ton 1.962 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Dente 162 Sh Ton 1.439 kN
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima 5.076 lb/pol² 350 bar
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo 74 gal/min 280 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima 2.321 lb/pol² 160 bar
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo 11 gal/min 50 l/min
Profundidade da Mandíbula 33 pol 840 mm
Comprimento do Cortador 8 pol 200 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 32 pol 803 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 20 pol 500 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 12 pol 313 mm
Comprimento 90 pol 2.277 mm
Altura 74 pol 1.879 mm
Largura 40 pol 1.005 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 7.416 lb 3.364 kg
Peso - Somente a Mandíbula 3.715 lb 1.685 kg
Escavadeira Mínima 32 toneladas 32 toneladas
Escavadeira Máxima 50 toneladas 50 toneladas

Veja como Mandíbula do Pulverizador MP332 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MP332 com Mandíbula do Pulverizador

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP332 com Mandíbula do Pulverizador
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbula do Pulverizador

Visão geral

SpeedBooster

Troca da Mandíbula

Versáteis

Produtivas

Confiáveis

Alojamento

Mandíbula do Pulverizador
Visão geral
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versáteis
Produtivas
Confiáveis
Alojamento