As retroescavadeiras hidráulicas Cat® 352 apresentam potência, desempenho, capacidade de controle, escavação, valetamento e levantamento pesado premium para projetos de grande escala.

Escavadeiras Grandes 352 - Tier 3

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
405 HP
302 kW
Peso Operacional
115700 lb
52500 kg
Profundidade Máxima de Escavação
23.4 pé
7140 mm

Visão Geral

Eleva o Padrão.

A Cat® 352 oferece a potência e a durabilidade para enfrentar grandes trabalhos. Ela oferece desempenho premium com tecnologias simples de usar, como Cat Grade com 2D, Grade Assist e Payload - todos eles são equipamentos padrão da fábrica que aumentam a eficiência do operador. O contrapeso de 9,8 mt (21.605 lb) permite que a escavadeira seja mais estável e produtiva com ferramentas de trabalho grandes. Intervalos de manutenção estendidos e sincronizados e baixo consumo de combustível ajudam você a cortar custos sem sacrificar a produção.

Vantagens

Reforço da Escavação Automática Padrão

Problemas para cortar material resistente? O reforço da escavação automática oferece um ganho automático de potência quando necessário, tendo em vista uma penetração melhor da caçamba, tempos de ciclo mais curtos e cargas úteis maiores.

Possua com Confiança

Intervalos de manutenção estendidos e sincronizados, combinados com baixo consumo de combustível, ajudam você a cortar custos sem sacrificar a produção.

Desempenho Comprovado

O robusto motor C13B, o sistema hidráulico confiável, o contrapeso de 9,8 m (21.605 lb) e a capacidade dos acessórios grandes ajudam a gerar grandes lucros.
.

Especificações de Produto para 352 - Tier 3

Potência Líquida – ISO 9249 405 HP 302 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 411 HP (métrica) 411 HP (métrica)
Modelo do Motor Cat C13 Cat C13
Potência do Motor - ISO 14396:2002 406 HP 303 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 412 HP (métrica) 412 HP (métrica)
Diâmetro Interno 5 pol 130 mm
Curso 6 pol 157 mm
Deslocamento 763 pol³ 12.5 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2.000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2.000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Equipamento – Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 3771 lb/pol² 26000 kPa
Torque de Giro Máximo 139000 lb-pé 189 kN·m
Observação (1) *Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo *Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo
Peso Operacional 115700 lb 52500 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 188.9 gal (EUA) 715 l
Sistema de Arrefecimento 13.7 gal (EUA) 52 l
Óleo do Motor 10.6 gal (EUA) 40 l
Comando de Giro 2.8 gal (EUA) 10.5 l
Comando Final – Cada 2.5 gal (EUA) 9.5 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 145.3 gal (EUA) 550 l
Reservatório Hidráulico 57.3 gal (EUA) 217 l
Lança Lança de Grande Volume de 6,55 m (21 pés 6 pol) Lança de Grande Volume de 6,55 m (21 pés 6 pol)
Braço Braço de Grande Volume M3 m (9 pés 10 pol) Braço de Grande Volume M3 m (9 pés 10 pol)
Caçamba SD 3,5 m³ (4,58 yd³) SD 3,5 m³ (4,58 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 10.7 pé 3230 mm
Altura do Corrimão 11.1 pé 3370 mm
Comprimento de Transporte 38.1 pé 11600 mm
Raio de Giro Traseiro 12.4 pé 3760 mm
Folga do Contrapeso 4.7 pé 1435 mm
Vão Livre Sobre o Solo 2.3 pé 710 mm
Comprimento da Esteira 17.7 pé 5350 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 14.3 pé 4340 mm
Bitola da Esteira 7.8 pé 2390 mm
Largura de Transporte 9.9 pé 3020 mm
Profundidade Máxima de Escavação 23.4 pé 7140 mm
Lança Lança de Grande Volume de 6,55 m (21 pés 6 pol) Lança de Grande Volume de 6,55 m (21 pés 6 pol)
Braço Braço de Grande Volume M3 m (9 pés 10 pol) Braço de Grande Volume M3 m (9 pés 10 pol)
Caçamba SD 3,5 m³ (4,58 yd³) SD 3,5 m³ (4,58 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 36.9 pé 11230 mm
Altura Máxima de Corte 34.3 pé 10450 mm
Altura Máxima de Carregamento 22.7 pé 6910 mm
Altura Mínima de Carregamento 9 pé 2740 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 22.9 pé 6990 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 14.9 pé 4520 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 65600 lb-pé 292 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 47400 lb-pé 211 kN
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

352 - Tier 3 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • Monitor de tela sensível ao toque de alta resolução
  • Assento aquecido com suspensão ajustável a ar (somente DELUXE)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Treinamento do Operador
  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Recurso com sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica
  • Cat Grade com 2D
  • Cat Assist (Nivelamento, Lança, Caçamba, Giro, Levantamento)
  • Cat Payload (pesagem em movimento, calibração semiautomática, informações de carga útil/ciclo, recurso para relatórios por USB)
  • Reconhecimento de ferramenta de trabalho e controle (requer localizador de acessório PL161 na ferramenta de trabalho e receptor por Bluetooth na máquina)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x4)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor

MOTOR

  • Capacidade de até 4.500 m (14.760 pés) com redução de potência
  • Arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desativação remota
  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável
  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Câmeras de visão lateral direita e traseira
  • Chave geral travável

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado
  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S∙O∙S)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Olhal de reboque na estrutura de base

352 - Tier 3 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
  • Grande volume de 6,55 m (21 pés 6 pol)
  • Braço de alcance de 3,9 m (12 pés 10 pol)
  • Braço de alcance de 3,35 m (11 pés)
  • Braço de grande volume de 3 m (9 pés 10 pol)
  • Braço de alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
  • Braço de grande volume de 2,5 m (8 pés 2 pol)

CABINE

  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Relatórios de back office do VisionLink Productivity
  • Conectividade do Cat Grade
  • Cat Grade 2D com Opção para Instalação do Acessório (ARO, Attachment Ready Option)
  • Cat Grade com 3D (GNSS único ou duplo)
  • Cat Grade 3D Ready
  • Antenas GNSS
  • Receptor de laser
  • Integração com Mecanismo de Rotação/Inclinação (TRS) Cat
  • Treinamento do Operador
  • Advanced Payload (totais diários, listas personalizadas, meta de peso inteligente, integração de e-ticket)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Pacote especial de iluminação ambiente

MOTOR

  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)
  • Aquecedor do ar de entrada
  • Sensor de óleo do motor

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Levantamento pesado automático
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado
  • Circuito auxiliar de pressão média
  • Circuito do acoplador rápido
  • Monitoramento de eficiência hidráulica

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Cat E-Fence
  • Visibilidade 360°
  • Iluminação de inspeção

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material rodante de bitola fixa
  • Material Rodante com bitola variável
  • Garra dupla de 600 mm (24 pés), garra dupla HD, garra tripla, sapatas de esteira de garra tripla HD
  • Material Rodante com bitola variável
  • Garra dupla de 600 mm (24 pés), garra dupla HD, garra tripla, sapatas de esteira de garra tripla HD

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

Explore a Tecnologia
  • Controle Remoto do Cat Command para Construção

    Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

Explore a Tecnologia
  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade para Escavadeiras (2D e 3D)

    Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • Treinamento para Operadores de Escavadeiras

    O Treinamento para Operadores permite que operadores com todos os níveis de experiência coloquem sua eficiência e produtividade em outro patamar. Com dicas e dados ao seu alcance, os operadores podem monitorar e melhorar sua produtividade por meio do trabalho diário no local de trabalho.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Treinamento para Operadores permite que operadores com todos os níveis de experiência coloquem sua eficiência e produtividade em outro patamar. Com dicas e dados ao seu alcance, os operadores podem monitorar e melhorar sua produtividade por meio do trabalho diário no local de trabalho.

Explore a Tecnologia

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 352 - Tier 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Escavadeira 352 Grande com caçamba

Cabine da Escavadeira 352 Grande

Escavadeira 352 Grande carregando um caminhão

Escavadeira 352 Grande escavando

Escavadeira 352 Grande com caçamba
Cabine da Escavadeira 352 Grande
Escavadeira 352 Grande carregando um caminhão
Escavadeira 352 Grande escavando