Desempenho
Tempo de Ciclo - Aberto | 1.9 s 1.9 s |
Tempo de Ciclo - Fechado | 1.4 s 1.4 s |
Força de Esmagamento - Cortador Principal | 599 Sh Ton 5.327 kN |
Força de Esmagamento - Ponta do Dente | 188 Sh Ton 1.67 kN |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Os Multiprocessadores Cat® são compatíveis com várias mandíbulas intercambiáveis para uma ampla gama de tarefas de demolição. Tempos de ciclo mais rápidos executam seus trabalhos mais rapidamente. Maior potência significa assumir trabalhos maiores. A troca rápida de mandíbula oferece a ferramenta certa para a sua tarefa, sem atrapalhar você. Tudo projetado sobre uma plataforma durável e fácil de manter.
Tempo de Ciclo - Aberto | 1.9 s 1.9 s |
Tempo de Ciclo - Fechado | 1.4 s 1.4 s |
Força de Esmagamento - Cortador Principal | 599 Sh Ton 5.327 kN |
Força de Esmagamento - Ponta do Dente | 188 Sh Ton 1.67 kN |
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima | 350 bar 5.076 lb/pol² |
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo | 360 gal/min 95 l/min |
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima | 160 bar 2.321 lb/pol² |
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo | 50 l/min 13 gal/min |
Profundidade da Mandíbula | 38 pol 954 mm |
Comprimento do Cortador | 9 pol 225 mm |
Abertura da Mandíbula - Máxima | 47 pol 1.183 mm |
Largura da Mandíbula - Fixa | 7 pol 187 mm |
Largura da Mandíbula - Móvel | 7 pol 187 mm |
Comprimento | 93 pol 2.367 mm |
Altura | 91 pol 2.304 mm |
Largura | 40 pol 1.005 mm |
Escavadeira Mínima | 45 toneladas 45 toneladas |
Escavadeira Máxima | 65 toneladas 65 toneladas |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
MP345 com Mandíbula de Demolição
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Mandíbula de Demolição
Visão geral
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versáteis
Produtivas
Confiáveis
Alojamento