A retroescavadeira hidráulica Cat® 336 oferece recursos premium de potência, desempenho, controle, escavação, valetamento e capacidade para levantamento pesado, destinados a seus projetos de grande escala.

Escavadeiras Grandes 336 - Tier 3

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
300 HP
223.5 kW
Peso Operacional
82600 lb
37500 kg
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN)
304 HP (métrica)
304 HP (métrica)

Visão Geral

Faz o Trabalho Tonelada por Tonelada

A Cat® 336 é um produto da experiência comprovada em engenharia e fabricação da Caterpillar para oferecer qualidade, confiabilidade e durabilidade de primeira linha. O motor Cat® C7.1 e o sistema eletro-hidráulico de última geração trabalham juntos para ajudar você a realizar todos os tipos de trabalho, de forma rápida e eficiente. Esta máquina multiuso está disponível em várias configurações e é compatível com muitos acessórios. Projetadas para durabilidade, as lanças, os braços e as estruturas reforçadas são construídas para durar. Nossas Escavadeiras de Última Geração Cat® compartilham peças comuns, atendimento ao cliente excepcional e suporte superior ao produto, proporcionando mais tempo de atividade. Usar filtros de combustível e fluido hidráulico de longa duração Cat® com intervalos de serviço estendidos e sincronizados na 336 ajudará a reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade.

Vantagens

Produtividade em Excesso

O sistema hidráulico potente fornece uma intensa força de escavação e torque de giro para grandes capacidades de carga útil, tornando a 336 uma máquina de destaque em sua classe de tamanho.

Durabilidade Confiável e Exigente

Lanças e braços reforçados assumem trabalhos desafiadores e pesados, enquanto o material rodante reforçado padrão e resistente absorve com habilidade a tensão entre o terreno do local de trabalho e a máquina.

Faz o Levantamento Pesado para Você

Precisa de mais levantamento durante o seu turno? O levantamento automático de peso oferece mais potência e maximiza as capacidades de elevação da 336 exatamente quando você precisa, pelo tempo que você precisar.

Especificações de Produto para 336 - Tier 3

Potência Líquida – ISO 9249 300 HP 223.5 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 304 HP (métrica) 304 HP (métrica)
Modelo do Motor Cat C7.1 TTA Cat C7.1 TTA
Potência do Motor - ISO 14396:2002 302 HP 225 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 306 HP (métrica) 306 HP (métrica)
Diâmetro Interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 135 mm
Deslocamento 428 pol³ 7.01 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. ** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. ** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 148 gal/min 560 l/min
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Equipamento – Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 4264 lb/pol² 29400 kPa
Torque de Giro Máximo 105250 lb-pé 143 kN·m
Observação (1) *Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo *Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo
Peso Operacional 82600 lb 37500 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 158.5 gal (EUA) 600 l
Sistema de Arrefecimento 10.2 gal (EUA) 39 l
Óleo do Motor 6.6 gal (EUA) 25 l
Comando de Giro - Cada 4.8 gal (EUA) 18 l
Comando Final – Cada 2.1 gal (EUA) 8 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 98.5 gal (EUA) 373 l
Reservatório Hidráulico 42.5 gal (EUA) 161 l
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD 2,12 m³ (2,77 yd³) HD 2,12 m³ (2,77 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 10.5 pé 3180 mm
Altura do Corrimão 10.5 pé 3180 mm
Comprimento de Transporte 36.8 pé 11170 mm
Raio de Giro Traseiro 11.7 pé 3530 mm
Folga do Contrapeso 4.2 pé 1260 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.8 pé 510 mm
Comprimento da Esteira 16.6 pé 5030 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 13.3 pé 4040 mm
Bitola da Esteira 9 pé 2740 mm
Largura de Transporte - Sapatas de 600 mm (24 pol) 11.11 pé 3340 mm
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD 2,12 m³ (2,77 yd³) HD 2,12 m³ (2,77 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 36.3 pé 11060 mm
Altura Máxima de Corte 33.8 pé 10320 mm
Altura Máxima de Carregamento 23.3 pé 7080 mm
Altura Mínima de Carregamento 8.5 pé 2590 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 24.1 pé 7360 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 18.7 pé 5690 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 47180 lb-pé 210 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 37350 lb-pé 166 kN
Profundidade Máxima de Escavação 24.7 pé 7510 mm
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

336 - Tier 3 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Treinamento do Operador
  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Recurso com sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica
  • Cat Grade com 2D
  • Cat Assist (Nivelamento, Lança, Caçamba, Giro, Levantamento)
  • Cat Payload (pesagem em movimento, calibração semiautomática, informações de carga útil/ciclo, recurso para relatórios por USB)
  • Reconhecimento de ferramenta de trabalho e controle (requer localizador de acessório PL161 na ferramenta de trabalho e receptor por Bluetooth na máquina)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x2)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED externas no chassi e na lança

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desativação remota

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável
  • Giro preciso
  • Válvula de despejo de giro reverso
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Iluminação de inspeção
  • Parada do martelo automático
  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Chave geral travável
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmera de visão traseira

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S)
  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Proteção da articulação giratória
  • Protetor inferior HD
  • Protetores do motor de percurso HD
  • Esteira lubrificada com graxa

CABINE DELUXE

  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles com ajuste de altura
  • Console esquerdo inclinável
  • Assento aquecido com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth integrado ao monitor com portas USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal)/Auxiliares
  • Tomadas CC de 12 V
  • Porta-copos
  • Porta-copos
  • Teto solar de policarbonato com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Luz de boas-vindas no assoalho
  • Para-sol traseiro retrátil
  • Instalação para farol
  • Para-sol frontal retrátil

CABINE ESSENTIAL

  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Assento com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth com portas USB/Auxiliares
  • Tomada CC de 24 V
  • Porta-copos
  • Teto de aço com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Para-sol frontal retrátil

336 - Tier 3 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Grande volume de 6,18 m (20 pés 3 pol)
  • Lança de alcance HD de 6,5 m (21 pés 4 pol)
  • Braço de alta produtividade de 2,55 m (8 pés 4 pol)
  • Braço de alcance HD de 2,8 m (9 pés 2 pol)
  • Braço de alcance para serviços pesados de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Braço de alcance de 3,9 m (12 pés 10 pol)
  • Articulação da caçamba da família TB com/sem olhal de levantamento
  • Articulação da caçamba da família DB com/sem olhal de levantamento

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Relatórios de back office do VisionLink Productivity
  • Conectividade do Cat Grade
  • Cat Grade 2D com Opção para Instalação do Acessório (ARO, Attachment Ready Option)
  • Cat Grade com 3D (GNSS único ou duplo)
  • Cat Grade 3D Ready
  • Antenas GNSS
  • Receptor de laser
  • Integração com Mecanismo de Rotação/Inclinação (TRS) Cat
  • Treinamento do Operador
  • Advanced Payload (totais diários, listas personalizadas, meta de peso inteligente, integração de e-ticket)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x4)

MOTOR

  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Ganho de escavação automática
  • Levantamento pesado automático
  • Circuito unidirecional único
  • Circuito bidirecional combinado
  • Monitoramento de eficiência hidráulica

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Alarme de oscilação
  • Válvula de retenção de abaixamento da lança
  • Válvula de retenção de abaixamento do braço
  • Cat E-Fence
  • Chave geral travável

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Protetores de orientação de esteira de comprimento total
  • Protetores de orientação de esteira de duas peças segmentados
  • Roletes HD
  • Chassi giratório HD (Heavy Duty, Reforçado)
  • Rolamento giratório HD
  • Contrapeso de 6,8 mt (14.991 lb)
  • Contrapeso de 7,56 mt (16.667 lb)
  • Garra dupla de 600 mm (24 pés), garra tripla, sapatas de esteira de garra tripla HD
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (31 pol)

CABINE ESSENTIAL

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Para-sol traseiro retrátil

CABINE DELUXE

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

Explore a Tecnologia
  • Controle Remoto do Cat Command para Construção

    Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

Explore a Tecnologia
  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade para Escavadeiras (2D e 3D)

    Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • Treinamento para Operadores de Escavadeiras

    O Treinamento para Operadores permite que operadores com todos os níveis de experiência coloquem sua eficiência e produtividade em outro patamar. Com dicas e dados ao seu alcance, os operadores podem monitorar e melhorar sua produtividade por meio do trabalho diário no local de trabalho.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Treinamento para Operadores permite que operadores com todos os níveis de experiência coloquem sua eficiência e produtividade em outro patamar. Com dicas e dados ao seu alcance, os operadores podem monitorar e melhorar sua produtividade por meio do trabalho diário no local de trabalho.

Explore a Tecnologia

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 336 - Tier 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica 336

Escavadeira Hidráulica 336

Escavadeira Hidráulica 336

Escavadeira Hidráulica 336

Escavadeira Hidráulica 336

Escavadeira Hidráulica 336
Escavadeira Hidráulica 336
Escavadeira Hidráulica 336
Escavadeira Hidráulica 336
Escavadeira Hidráulica 336

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 336 - Tier 3.

Iniciar tour pelo 336 - Tier 3
close