As escavadeiras Cat® 340 UHD trazem energia de alto alcance, desempenho e controle para seus projetos de demolição.

Escavadeiras de Demolição 340 UHD

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional
122100 lb
55400 kg
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço
82 pé
25 m
Peso Máximo no Nariz do Braço
7300 lb
3300 kg

Visão Geral

Escavadeira de Demolição com os Maiores Acessórios para Trabalho em Construções de 6 e 7 Andares

Com a Escavadeira Cat® 340 UHD, nunca foi tão fácil realizar trabalho de demolição. Alcance mais alto com acessórios maiores para maximizar o desempenho. Desfrute da versatilidade, precisão e eficiência oferecidas pelas tecnologias Cat padrão. Combinada com um sistema de monitoramento de estabilidade e uma cabine com Proteção do Operador (OPG, Operator Protective Guards), a 340 UHD possibilita trabalhar mais e com mais segurança.

Vantagens

Maximize o Desempenho

O desengate rápido hidráulico não requer nenhuma ferramenta e oferece trocas de lanças em 15–20 minutos. As tecnologias padrão Cat Payload, Cat 2D E-fence e Cat Grade com 2D aumentam ainda mais a versatilidade, a precisão e a eficiência.

Alto alcance confiável

Conheça o mais alto nível de desempenho do setor com pino do braço mais alto e acessórios maiores. Alcance até 22 m (72 pés 2 pol) ou 25 m (82 pés) com uma lança UHD (Ultra High Demolition, Demolição Ultra-alta) ou escolha entre três opções de braço para a lança adaptada.

Conforto e Segurança

Mantenha o conforto o dia todo em uma cabine deluxe com proteção OPG. Incline a cabine até 30 graus para melhorar a visibilidade da ferramenta enquanto o monitor com tela sensível ao toque de 254 mm (10 pol) apresenta o sistema de monitoramento de estabilidade de fácil leitura.

Especificações de Produto para 340 UHD

Modelo do Motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potência Líquida – ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 351 HP (métrica) 351 HP (métrica)
Potência do Motor - ISO 14396:2002 347 HP 259 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 352 HP (métrica) 352 HP (métrica)
Diâmetro Interno 5 pol 115 mm
Curso 6 pol 149 mm
Deslocamento 568 pol³ 9.3 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 1,900 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 1,900 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Equipamento – Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 4264 lb/pol² 29400 kPa
Velocidade de Giro 5.02 r/min 5.02 r/min
Velocidade de Giro 8.84 r/min 8.84 r/min
Torque de Giro Máximo 105000 lb-pé 143 kN·m
Peso Operacional 122100 lb 55400 kg
Observação (1) Material rodante Hidráulico de Bitola Variável, UHD frontal de 25 m (82 pés), sapatas com garra tripla e contrapeso de 9 mt (19.842 lb). Sem ferramenta de trabalho. Material rodante Hidráulico de Bitola Variável, UHD frontal de 25 m (82 pés), sapatas com garra tripla e contrapeso de 9 mt (19.842 lb). Sem ferramenta de trabalho.
Peso da Máquina – Configuração Adaptada 118800 lb 53900 kg
Observação (2) Material rodante Hidráulico de Bitola Variável, Lança adaptada, Braço DB R3.9 m (12 pés 10 pol), caçamba HD de 1,88 m³ (2,46 yd³), sapata com garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 9 mt (19.842 lb). Material rodante Hidráulico de Bitola Variável, Lança adaptada, Braço DB R3.9 m (12 pés 10 pol), caçamba HD de 1,88 m³ (2,46 yd³), sapata com garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 9 mt (19.842 lb).
UHD no Berço 20360 lb 9230 kg
Lança Adaptada no Berço – Braço DB R 3,2 m 13340 lb 6050 kg
Lança Adaptada no Berço – Braço DB R 3,9 m 13710 lb 6220 kg
Lança Adaptada de 2 Peças no Berço - Braço DB R3.2 17440 lb 7910 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 158.5 gal (EUA) 600 l
Sistema de Arrefecimento 10.5 gal (EUA) 40 l
Óleo do Motor 8.5 gal (EUA) 32 l
Comando de Giro 4.8 gal (EUA) 18 l
Comando Final – Cada 2.1 gal (EUA) 8 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 145.3 gal (EUA) 550 l
Reservatório Hidráulico 42.5 gal (EUA) 161 l
Observação (1) UHD Frontal de 25 m (82 pés) UHD Frontal de 25 m (82 pés)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 11.1 pé 3383 mm
Altura da Cabine – Com OPG 11.8 pé 3585 mm
Comprimento de Transporte 59.6 pé 18160 mm
Raio de Giro Traseiro 11.6 pé 3521 mm
Folga do Contrapeso 4.6 pé 1397 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.7 pé 510 mm
Comprimento da Esteira 18.9 pé 5770 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 15.7 pé 4770 mm
Bitola de Transporte – Posição Retraída 7.8 pé 2400 mm
Bitola de Trabalho – Posição Estendida 11.2 pé 3400 mm
Largura de Transporte 10.7 pé 3255 mm
Comprimento da Máquina – sem Frontal, com Contrapeso 23.3 pé 7077 mm
Comprimento da Máquina – sem Frontal e Contrapeso 22.8 pé 6954 mm
Largura da Esteira – Estendida 13.1 pé 4000 mm
Bitola da Esteira – Retraída 9.8 pé 3000 mm
Observação (2) Sapatas de Esteira de 600 mm (24 pol) Sapatas de Esteira de 600 mm (24 pol)
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço 82 pé 25 m
Peso Máximo no Nariz do Braço 7300 lb 3300 kg
Altura Máxima de Trabalho do Pino no Nariz do Braço – 1/2 69.8 pé 21270 mm
Alcance Máximo de Trabalho no Nariz do Braço – 1/2 42.8 pé 13020 mm
Altura Máxima no Nariz do Braço na Posição de Alcance Máximo 52.2 pé 15900 mm
Alcance Máximo no Nariz do Braço 43.8 pé 13330 mm
Observação (1) UHD Frontal de 25 m (82 pés) (Pela Frente) UHD Frontal de 25 m (82 pés) (Pela Frente)
Observação 1 Reto - braço DB R3.9 m (12 pés 10 pol) (Pela Frente) Reto - braço DB R3.9 m (12 pés 10 pol) (Pela Frente)
Caçamba HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço 41.8 pé 12.76 m
Peso Máximo no Nariz do Braço 9300 lb 4200 kg
Altura Máxima no Nariz do Braço na Posição de Alcance Máximo 7.6 pé 2310 mm
Alcance Máximo no Nariz do Braço 37.2 pé 11320 mm
Profundidade Máxima de Escavação 18.5 pé 5640 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 42.3 pé 12910 mm
Altura Máxima de Corte 47.7 pé 14540 mm
Altura Máxima de Carregamento 35.9 pé 10960 mm
Altura Mínima de Carregamento 13.5 pé 4110 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 47160 lbf 210 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 32440 lbf 144 kN
Observação 1 Dobrado - braço DB R3.9 m (12 pés 10 pol) Dobrado - braço DB R3.9 m (12 pés 10 pol)
Caçamba HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Profundidade Máxima de Escavação 23.8 pé 7250 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 39.1 pé 11920 mm
Altura Máxima de Corte 36.7 pé 11180 mm
Altura Máxima de Carregamento 26.1 pé 7940 mm
Altura Mínima de Carregamento 8 pé 2440 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 47160 lbf 210 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 32440 lbf 144 kN

340 UHD Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Controle avançado de ferramentas, UHD

CABINE

  • Cabine de demolição de inclinação com vidro laminado P5A frontal e no teto
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Assento aquecido com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth integrado ao monitor com porta USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles com ajuste de altura
  • Console esquerdo inclinável
  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar
  • Limpador paralelo com lavador
  • Recurso para instalação de limpador da claraboia
  • Luzes internas de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Para-sol frontal retrátil
  • Luz de boas-vindas no assoalho

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Cat Grade com 2D
  • Cat Payload
  • Assistência para Levantamento

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x 4)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED externas no chassi e na lança

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Capacidade de até 4.500 m (14.760 pés) de altitude
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Alternador de 115 A
  • Arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F)
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Filtro principal de 4 mícrons com estágio duplo
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desativação remota

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Recurso de válvula de retenção de abaixamento da lança
  • Recurso de válvula de retenção de abaixamento do braço
  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • 2D E-Fence (oscilação)
  • Caixa de ferramentas/armazenamento externa com trava
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Chave geral travável
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmeras de visão lateral direita e traseira
  • Proteção do Operador (OPG)

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Filtros de combustível e óleo do motor agrupados
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Manutenção pronta QuickEvac™

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material rodante Hidráulico de Bitola Variável
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Contrapeso de 9 m (19.842 lb)

340 UHD Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • UHD frontal de 22 m (72 pés 2 pol)
  • UHD frontal de 25 m (82 pés)
  • Lança de ajuste variável Adaptada de Duas Peças
  • Lança Adaptada de 7,4 m (24 pés 3 pol)
  • Braço Adaptado DB de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Braço Adaptado DB de 3,9 m (12 pés 10 pol)
  • Articulação da caçamba da família DB
  • Articulação da caçamba da família C dedicada
  • Berço de transporte na parte frontal

CABINE

  • Para-sol traseiro retrátil

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Cat Advanced Payload

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes de trabalho premium para os arredores

MOTOR

  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)
  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Auxílio de partida a éter

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito auxiliar bidirecional combinado
  • Circuito auxiliar de pressão média
  • Circuito do acoplador rápido

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Receptor Bluetooth®
  • Visibilidade 360°

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas de Esteira de Garra Dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de Esteira de Garra Tripla HD de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de Esteira de Garra Tripla HD de 700 mm (28 pol)

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

Explore a Tecnologia
  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 340 UHD se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD

340 UHD
340 UHD
340 UHD
340 UHD