316 GC

Escavadeiras Pequenas 316 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
104 HP
77.3 kW
Peso Operacional
32100 lb
14600 kg
Profundidade Máxima de Escavação
18.2 pé
5530 mm

Visão Geral

DESEMPENHO E CONFIABILIDADE SUPERIOR

Se você precisa de confiabilidade, durabilidade, alta produtividade e baixo custo, a Cat® 316 GC foi feita para você. Essa escavadeira foi projetada e fabricada e recebe suporte exclusivo para acelerar sua prosperidade.

Vantagens

MAIS PRODUTIVIDADE

Motor mais potente e forças de desagregação maiores oferecem a potência que você precisa para aumentar a produtividade.

BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

Faça mais com um custo menor e intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados.  

PROJETADA PARA O TRABALHO DIÁRIO

A 316 GC é fácil de manter e operar, oferecendo a confiabilidade e a durabilidade que você espera dos produtos Cat®.

Especificações de Produto para 316 GC

Potência Líquida – ISO 9249 104 HP 77.3 kW
Modelo do Motor C3.6 C3.6
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 105 HP (métrica) 105 HP (métrica)
Potência do Motor - ISO 14396:2002 110 HP 82 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 111 HP (métrica) 111 HP (métrica)
Diâmetro Interno 4 pol 98 mm
Curso 5 pol 120 mm
Deslocamento 220 pol³ 3.6 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil e de Estágio IIIe Não Rodoviários da China, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil e de Estágio IIIe Não Rodoviários da China, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2.200 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2.200 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). *Para uso de misturas maiores que 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **Combustíveis com menor intensidade de carbono não reduzem significativamente GHGs (Greenhouse Gas, Gases de Efeito Estufa). ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). *Para uso de misturas maiores que 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **Combustíveis com menor intensidade de carbono não reduzem significativamente GHGs (Greenhouse Gas, Gases de Efeito Estufa).
Sistema Principal – Fluxo Máximo 268 l/min (71 gal/min) 268 l/min (71 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 3756 lb/pol² 25900 kPa
Cilindro do Braço – Curso 47 pol 1197 mm
Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 4 pol 105 mm
Cilindro da Lança – Curso 40 pol 1015 mm
Cilindro do Braço – Diâmetro Interno 5 pol 120 mm
Cilindro da Caçamba - Curso 37 pol 939 mm
Cilindro de Caçamba - Diâmetro Interno 4 pol 100 mm
Velocidade de Giro 11.5 r/min 11.5 r/min
Torque de Giro Máximo 31634 lb-pé 43 kN·m
Peso Operacional 32100 lb 14600 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 62.6 gal (EUA) 237 l
Sistema de Arrefecimento 2.9 gal (EUA) 11 l
Óleo do Motor 2.9 gal (EUA) 11 l
Comando Final – Cada 0.8 gal (EUA) 3 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 38.3 gal (EUA) 145 l
Reservatório Hidráulico 20.3 gal (EUA) 77 l
Lança HD 4,65 m (15 pés 3 pol) HD 4,65 m (15 pés 3 pol)
Braço HD 2,5 m (8 pés 2 pol) HD 2,5 m (8 pés 2 pol)
Caçamba GD de 0,65 m³ (0,85 yd³) GD de 0,65 m³ (0,85 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 9.2 pé 2790 mm
Altura do Corrimão 9.3 pé 2830 mm
Comprimento de Transporte 25.8 pé 7870 mm
Raio de Giro Traseiro 7.8 pé 2350 mm
Folga do Contrapeso 2.9 pé 900 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.4 pé 430 mm
Comprimento da Esteira 12.3 pé 3750 mm
Comprimento até o Centro dos Roletes 10 pé 3040 mm
Bitola da Esteira 6.5 pé 1990 mm
Largura de Transporte 8.2 pé 2490 mm
Comprimento – Centro dos Roletes 10 pé 3040 mm
Profundidade Máxima de Escavação 18.2 pé 5530 mm
Lança HD 4,65 m (15 pés 3 pol) HD 4,65 m (15 pés 3 pol)
Braço HD 2,5 m (8 pés 2 pol) HD 2,5 m (8 pés 2 pol)
Caçamba GD de 0,65 m³ (0,85 yd³) GD de 0,65 m³ (0,85 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 26.8 pé 8180 mm
Altura Máxima de Corte 27.9 pé 8500 mm
Altura Máxima de Carregamento 20.1 pé 6110 mm
Altura Mínima de Carregamento 6.7 pé 2020 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 17.5 pé 5330 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 15.9 pé 4860 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 24500 lbf 109 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 16860 lbf 75 kN
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 hg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.216 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 0,85 hg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1.216 toneladas métricas.
Peso Operacional 31600 lb 14300 kg

316 GC Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 4,65 m (15 pés 3 pol)

CABINE

  • Supressão de ruídos com suportes viscosos
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Assento ajustável mecanicamente com apoio de cabeça
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles ajustáveis montados no assoalho
  • Joystick de 1 botão
  • Rádio AM/FM com portas USB e auxiliar
  • Tomada CC de 24 V
  • Porta-copos e compartimentos de armazenamento
  • Para-brisa com vidro temperado 70/30
  • Limpador radial superior com lavador
  • Teto de aço com abertura
  • Luz do teto
  • Tapete lavável

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Flash Remoto

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 750 CCA que não necessitam de manutenção (x2)
  • Interruptor de desligamento elétrico
  • LED na lança esquerda e luzes do chassi
  • Luz de LED na cabine

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Função de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Capacidade de partida a frio de -18 °C (0 °F) (exceto Eurásia)
  • Capacidade para biodiesel até B20
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Sistema de filtragem de combustível de dois estágios
  • Filtro de ar de elemento duplo selado com pré-purificador

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Bomba de controle eletrônico
  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Aquecimento automático do fluido hidráulico
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Chapas antiderrapantes com parafusos escareados
  • Corrimão e alça
  • Caixa de ferramentas/armazenamento externa com trava
  • Conjunto de espelhos
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Alavanca de retenção hidráulica

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros
  • Tela de radiador
  • Aberturas de amostra S·O·S (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Protetor de orientação de esteira central
  • Elo da esteira lubrificada com graxa
  • Protetores inferiores
  • Protetores do motor de percurso
  • Contrapeso de 3,2 mt (7.055 lb)
  • Pontos de amarração

316 GC Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Braço de alcance HD de 2,5 m (8 pés 2 pol)
  • Braço de alcance de 3 m (9 pés 10 pol.) (exceto Taiwan)

CABINE

  • Proteção do Operador (OPG)
  • Joystick de 3 botão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luz de LED na lança direita (exceto Taiwan)

MOTOR

  • Capacidade de partida a frio até -25 °C (-13 °F) (padrão na Eurásia)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Tubulações de martelos
  • Kit do pedal de assoalho para martelo

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera de visão traseira
  • Alarme de oscilação
  • Alarme de percurso com interruptor de cancelamento (padrão na América do Sul)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas com garra tripla de 500 mm (20 pol.) (exceto Brasil)
  • Sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol.) (exceto Taiwan)
  • Sapatas de garra tripla de 770 mm (28 pol.) com degraus adicionais (todas as regiões exceto Brasil, Taiwan, África e Oriente Médio)
  • Sapatas de garra tripla de 770 mm (30 pol.) com degraus adicionais (todas as regiões exceto Taiwan, África e Oriente Médio)
  • Proteção de articulação giratória (padrão em América do Sul e Eurásia)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity

Veja como 316 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC
316 GC
316 GC
316 GC
316 GC

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 316 GC.

Iniciar tour pelo 316 GC
close

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia