As retroescavadeiras hidráulicas Cat® 340 apresentam potência, desempenho, capacidade de controle, escavação, valetamento e levantamento pesado premium para projetos de grande escala.

Escavadeiras Grandes 340 – Tier 3

Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
346 HP
258.3 kW
Peso Operacional
81200 lb
36800 kg
Profundidade Máxima de Escavação
24.5 pé
7480 mm

Visão Geral

Qualidade, Confiabilidade e Durabilidade São Padrões.

A Cat® 340 é uma prova da nossa experiência comprovada em engenharia e fabricação para oferecer qualidade, confiabilidade e durabilidade de primeira linha. Além de um motor potente com milhões de horas de serviço e braços e lanças reforçados para enfrentar trabalhos pesados e difíceis, o material rodante reforçado padrão para serviços pesados absorve de maneira inteligente a tensão entre o terreno do local de trabalho e a máquina. Construída para condições adversas, esta máquina robusta ajudará você a transformar cargas úteis em lucro.

Vantagens

Faça Mais Trabalho

A 340 tem alta potência, um material rodante largo e um contrapeso pesado opcional, permitindo que ferramentas de trabalho maiores lidem com cargas úteis substanciais e obtenham uma produção excepcional.

Economize Tempo e Recursos

Intervalos de manutenção prolongados e alta eficiência de combustível significam que você passará mais tempo trabalhando e gastará menos tempo e dinheiro com manutenção.

Tecnologia Fácil de Usar

A tecnologia disponível permite que operadores de todos os níveis de habilidade realizem cortes e aterros mais rápidos e acurados, além de obter cargas mais precisas.O Cat Grade e Payload aprimoram a velocidade, a precisão e a eficiência operacional. O Cat E-Fence melhora a sua segurança no local de trabalho, a da sua equipe e a de outras pessoas.

Especificações de Produto para 340 – Tier 3

Potência Líquida – ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 351 HP (métrica) 351 HP (métrica)
Modelo do Motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potência do Motor - ISO 14396:2002 347 HP 259 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 352 HP (métrica) 352 HP (métrica)
Diâmetro Interno 5 pol 115 mm
Curso 6 pol 149 mm
Deslocamento 568 pol³ 9.3 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. ** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. ** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 148 gal/min 560 l/min
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Equipamento – Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 4264 lb/pol² 29400 kPa
Torque de Giro Máximo 105214 lb-pé 143 kN·m
Observação (1) *Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo *Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo
Peso Operacional 81200 lb 36800 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 158.5 gal (EUA) 600 l
Sistema de Arrefecimento 10.5 gal (EUA) 40 l
Óleo do Motor 8.5 gal (EUA) 32 l
Comando de Giro - Cada 4.8 gal (EUA) 18 l
Comando Final – Cada 2.1 gal (EUA) 8 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 98.5 gal (EUA) 373 l
Reservatório Hidráulico 42.5 gal (EUA) 161 l
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba GD 2,50 m³ (3,27 yd³) GD 2,50 m³ (3,27 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 10.5 pé 3180 mm
Altura do Corrimão 10.5 pé 3180 mm
Comprimento de Transporte 36.8 pé 11160 mm
Raio de Giro Traseiro 11.7 pé 3530 mm
Folga do Contrapeso 4.2 pé 1260 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.8 pé 510 mm
Comprimento da Esteira 16.5 pé 5030 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 13.3 pé 4040 mm
Bitola da Esteira 9 pé 2740 mm
Largura de Transporte - Sapatas de 600 mm (24 pol) 10.11 pé 3340 mm
Profundidade Máxima de Escavação 24.5 pé 7480 mm
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba GD 2,50 m³ (3,27 yd³) GD 2,50 m³ (3,27 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 36.3 pé 11020 mm
Altura Máxima de Corte 34 pé 10360 mm
Altura Máxima de Carregamento 23.3 pé 7120 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 24 pé 7320 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 18.3 pé 5550 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 46940 lb-pé 209 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 37200 lb-pé 165 kN
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

340 – Tier 3 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Treinamento do Operador
  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Recurso com sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica
  • Cat Grade com 2D
  • Cat Assist (Nivelamento, Lança, Caçamba, Giro, Levantamento)
  • Cat Payload (pesagem em movimento, calibração semiautomática, informações de carga útil/ciclo, recurso para relatórios por USB)
  • Reconhecimento de ferramenta de trabalho e controle (requer localizador de acessório PL161 na ferramenta de trabalho e receptor por Bluetooth na máquina)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x2)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED externas no chassi e na lança

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desativação remota

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável
  • Giro preciso
  • Válvula de despejo de giro reverso
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Parada do martelo automático
  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Chave geral travável
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmera de visão traseira
  • Iluminação de inspeção

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado
  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Proteção da articulação giratória
  • Protetor inferior HD
  • Protetores do motor de percurso HD
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Chassi giratório HD (Heavy Duty, Reforçado)
  • Rolamento giratório HD
  • Contrapeso de 7,56 mt (16.667 lb)

CABINE DELUXE

  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles com ajuste de altura
  • Console esquerdo inclinável
  • Assento aquecido com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth integrado ao monitor com portas USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal)/Auxiliares
  • Tomadas CC de 12 V
  • Porta-copos
  • Porta-copos
  • Teto solar de policarbonato com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Luz de boas-vindas no assoalho
  • Para-sol frontal retrátil
  • Para-sol traseiro retrátil
  • Instalação para farol

CABINE ESSENTIAL

  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Assento com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth com portas USB/Auxiliares
  • Tomada CC de 24 V
  • Porta-copos
  • Teto de aço com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Para-sol frontal retrátil

340 – Tier 3 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Lança de Grande volume de 6,18m (20 pés 3 pol)
  • Lança de alcance HD de 6,5 m (21 pés 4 pol)
  • Braço de grande volume de 2,55 m (8 pés 4 pol)
  • Braço de alcance HD de 2,8 m (9 pés 2 pol)
  • Braços de Alcance HD de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Braço de alcance HD de 3,9 m (12 pés 10 pol)
  • Articulação da caçamba da família TB com/sem olhal de levantamento
  • Articulação da caçamba da família DB com/sem olhal de levantamento

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Relatórios de back office do VisionLink Productivity
  • Conectividade do Cat Grade
  • Cat Grade 2D com Opção para Instalação do Acessório (ARO, Attachment Ready Option)
  • Cat Grade com 3D (GNSS único ou duplo)
  • Cat Grade 3D Ready
  • Antenas GNSS
  • Receptor de laser
  • Integração com Mecanismo de Rotação/Inclinação (TRS) Cat
  • Treinamento do Operador
  • Advanced Payload (totais diários, listas personalizadas, meta de peso inteligente, integração de e-ticket)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x4)

MOTOR

  • Sensor do nível de óleo
  • Aquecedor do motor operado por bateria
  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Ganho de escavação automática
  • Levantamento pesado automático
  • Circuito unidirecional único
  • Circuito bidirecional combinado
  • Monitoramento de eficiência hidráulica

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Cat E-Fence
  • Alarme de oscilação
  • Válvula de retenção de abaixamento da lança
  • Válvula de retenção de abaixamento do braço
  • Iluminação de inspeção

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Protetores de orientação de esteira de comprimento total
  • Protetores de orientação de esteira de duas peças segmentados
  • Roletes HD
  • Garra dupla de 600 mm (24 pés), garra tripla, sapatas de esteira de garra tripla HD
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (31 pol)

CABINE ESSENTIAL

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Para-sol traseiro retrátil

CABINE DELUXE

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

Explore a Tecnologia
  • Controle Remoto do Cat Command para Construção

    Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

Explore a Tecnologia
  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade para Escavadeiras (2D e 3D)

    Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Escavação de uma fundação. Valetamento de uma linha de água. Trabalho em um declive. Esses trabalhos exigem a precisão e a velocidade que você obtém com as tecnologias Cat® Grade. Combinando orientação avançada com controle de máquina automatizado opcional, o Grade ajuda os operadores a atingirem as metas de nivelamento com precisão e em menos passadas.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • Treinamento para Operadores de Escavadeiras

    O Treinamento para Operadores permite que operadores com todos os níveis de experiência coloquem sua eficiência e produtividade em outro patamar. Com dicas e dados ao seu alcance, os operadores podem monitorar e melhorar sua produtividade por meio do trabalho diário no local de trabalho.

  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Treinamento para Operadores permite que operadores com todos os níveis de experiência coloquem sua eficiência e produtividade em outro patamar. Com dicas e dados ao seu alcance, os operadores podem monitorar e melhorar sua produtividade por meio do trabalho diário no local de trabalho.

Explore a Tecnologia

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 340 – Tier 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica 340

Escavadeira Hidráulica 340

Escavadeira Hidráulica 340

Escavadeira Hidráulica 340

Escavadeira Hidráulica 340

Escavadeira Hidráulica 340
Escavadeira Hidráulica 340
Escavadeira Hidráulica 340
Escavadeira Hidráulica 340
Escavadeira Hidráulica 340

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 340 – Tier 3.

Iniciar tour pelo 340 – Tier 3
close