330 GC - Tier 3

Escavadeiras Médias 330 GC - Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
212 HP
157.8 kW
Peso operacional
63700 lb
28900 kg
Profundidade Máxima de Escavação
23.1 pé
7260 mm

Visão Geral

Confiáveis. Produtivo. Eficientes.

A escavadeira Cat® 330 GC equilibra produtividade com controles fáceis de usar, uma cabine confortável, consumo de combustível reduzido e intervalos de manutenção mais longos, o que diminui os custos de manutenção para oferecer a você uma escavadeira durável, de baixo custo por hora, para suas aplicações.

Vantagens

Baixo Consumo de Combustível

Uma combinação precisa de baixa velocidade do motor e uma grande bomba hidráulica ajuda a consumir menos combustível, proporcionando desempenho superior.

Projeto da Cabine para Segurança

A cabine ROPS com certificação ISO tem isolamento acústico e as janelas grandes fornecem visibilidade ao redor para proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro e mais silencioso.

de Redução dos Custos de Manutenção

Intervalos de manutenção estendidos e sincronizados ajudam a trabalhar mais por um custo menor em comparação com o modelo anterior.

Especificações de Produto para 330 GC - Tier 3

Potência Líquida – ISO 9249 212 HP 157.8 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 215 HP (métrica) 215 HP (métrica)
Modelo do motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potência do Motor - ISO 14396:2002 213 HP 159 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 216 HP (métrica) 216 HP (métrica)
Diâmetro interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 135 mm
Deslocamento 428 pol³ 7.01 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 1.800 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 1.800 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Pressão Máxima – Equipamento 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 4120 lb/pol² 28400 kPa
Velocidade de Giro 11.5 r/min 11.5 r/min
Observação (1) Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo. Para máquinas com a marca CE, o valor padrão pode ser definido como mais baixo.
Torque de Giro Máximo 77370 lb-pé 105 kN·m
Peso operacional 63700 lb 28900 kg
Observação Material rodante padrão, Lança de alcance, braço R3.2 m (10 pés 6 pol), caçamba HD (Heavy Duty, Serviços Pesados) de 1,60 m³ (2,09 yd³), sapata com garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb). Material rodante padrão, Lança de alcance, braço R3.2 m (10 pés 6 pol), caçamba HD (Heavy Duty, Serviços Pesados) de 1,60 m³ (2,09 yd³), sapata com garra tripla de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb).
Capacidade do tanque de combustível 125.2 gal (EUA) 474 l
Óleo do motor 6.6 gal (EUA) 25 l
Reservatório hidráulico 38.8 gal (EUA) 147 l
Sistema de arrefecimento 6.6 gal (EUA) 25 l
Comando de Giro 2.6 gal (EUA) 10 l
Comando Final – Cada 1.5 gal (EUA) 5.5 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 81.9 gal (EUA) 310 l
Lança Alcance de 6,15 m (20 pés 2 pol) Alcance de 6,15 m (20 pés 2 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD (Heavy Duty, Reforçada) de 1,60 m³ (2,09 yd³) HD (Heavy Duty, Reforçada) de 1,60 m³ (2,09 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 10 pé 3050 mm
Altura do Corrimão 10 pé 3050 mm
Comprimento de Transporte 34.2 pé 10420 mm
Raio de Giro Traseiro 10.3 pé 3130 mm
Folga do Contrapeso 3.7 pé 1110 mm
Vão livre sobre o solo 1.6 pé 490 mm
Comprimento da Esteira 14.4 pé 4350 mm
Comprimento até o Centro dos Roletes 11.4 pé 3490 mm
Bitola da Esteira 7.8 pé 2390 mm
Largura de Transporte 9.9 pé 2990 mm
Profundidade Máxima de Escavação 23.1 pé 7260 mm
Lança Alcance de 6,15 m (20 pés 2 pol) Alcance de 6,15 m (20 pés 2 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD (Heavy Duty, Reforçada) de 1,60 m³ (2,09 yd³) HD (Heavy Duty, Reforçada) de 1,60 m³ (2,09 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 35.1 pé 10690 mm
Altura Máxima de Corte 32.9 pé 9980 mm
Altura Máxima de Carregamento 22.8 pé 6930 mm
Altura Mínima de Carregamento 7.5 pé 2280 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 23.3 pé 7100 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 19 pé 5800 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 40240 lbf 179 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 28330 lbf 126 kN

330 GC - Tier 3 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS)
  • Assento ajustável mecanicamente
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Flash Remoto

SISTEMA ELÉTRICO

  • Duas baterias livres de manutenção de 1.000 CCA
  • Luzes de trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com tempo de retardo programável
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda

MOTOR

  • Motor diesel com turbo único Cat C7.1
  • Dois modos de potência selecionáveis
  • Controle automático de rotação do motor
  • Desligamento automático do motor em marcha lenta
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Ventiladores de arrefecimento elétricos reversíveis

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Aquecimento hidráulico automático
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Válvula de redução de desvio do braço e da lança

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Parada do martelo automático
  • Câmera de visão traseira
  • Interruptor de desligamento do motor no nível do solo
  • Chave geral travável
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)
  • Varetas de nível de óleo do motor nos níveis do solo e da plataforma
  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Pontos de amarração no chassi da base

330 GC - Tier 3 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 6,15 m (20 pés e 2 pol)
  • Grande Volume de 5,55 m (18 pés 2 pol)
  • Braço de alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Braço de alcance de 2,65 m (8 pés e 8 pol)
  • Braço de grande volume de 2,5 m (8 pés 2 pol)

CABINE

  • Proteção do Operador (OPG)

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink Productivity

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes da cabine, Luz da lança direita

MOTOR

  • Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas de retenção de abaixamento da lança e do braço
  • Circuito do filtro de retorno do martelo
  • Controle da Ferramenta (duas bombas, fluxo unidirecional/bidirecional de alta pressão)
  • Controle da Ferramenta Básica (uma bomba, fluxo unidirecional de alta pressão)
  • Circuito do acoplador rápido

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera lateral do lado direito
  • Alarme de oscilação
  • Iluminação de inspeção

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material rodante padrão
  • Material rodante longo
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla HD de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla HD de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (31 pol)
  • Contrapeso de 5.800 kg (12.790 lb)
  • Contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb)

Veja como 330 GC - Tier 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica 330 GC

Escavadeira Hidráulica 330 GC
Escavadeira Hidráulica 330 GC
Escavadeira Hidráulica 330 GC
Escavadeira Hidráulica 330 GC
Escavadeira Hidráulica 330 GC

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda n…

  • Visionlink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do …

1 - 8 de 2 Items Itens
anterior Avançar

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local …

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho …

Explore a Tecnologia
  • Visionlink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de…

1 - 8 de 1 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempe…

Explore a Tecnologia