MP365 com Mandíbula do Cortador de Concreto

Multiprocessador com Mandíbulas de Corte de Concreto Mandíbula do Cortador de Concreto MP365

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
2.1 s
2.1 s
Mínimo da Escavadeira
65 toneladas
65 toneladas
Tempo de Ciclo – Fechado
1.6 s
1.6 s

Visão Geral

Os Multiprocessadores Cat® são compatíveis com várias mandíbulas intercambiáveis para uma ampla gama de tarefas de demolição. Tempos de ciclo mais rápidos executam seus trabalhos mais rapidamente. Maior potência significa assumir trabalhos maiores. A troca rápida de mandíbula oferece a ferramenta certa para a sua tarefa, sem atrapalhar você. Tudo projetado sobre uma plataforma durável e fácil de manter.

Especificações de Produto para Mandíbula do Cortador de Concreto MP365

Tempo de Ciclo - Aberto 2.1 s 2.1 s
Tempo de Ciclo – Fechado 1.6 s 1.6 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 665 Sh Ton 5918 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Cortador 309 Sh Ton 2747 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Dente 227 Sh Ton 2017 kN
Circuito da Mandíbula - Máx. Pressão do Óleo 350 bar 5076 lb/pol²
Circuito da Mandíbula - Máx. Fluxo de Óleo 119 gal/min 450 l/min
Circuito de Rotação - Máx. Pressão do Óleo 2321 lb/pol² 160 bar
Circuito de Rotação - Máx. Fluxo de Óleo 50 l/min 13 gal/min
Profundidade da Mandíbula 41 pol 1051 mm
Comprimento do Cortador 634 mm 25 pol
Abertura da Mandíbula - Máxima 48.5 pol 1232 mm
Largura da Mandíbula – Fixa 20 pol 509 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 187 mm 7.4 pol
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 12465 lb 5654 kg
Peso - Somente a Mandíbula 5670 lb 2572 kg
Mínimo da Escavadeira 65 toneladas 65 toneladas
Máximo da Escavadeira 90 toneladas 90 toneladas

Veja como Mandíbula do Cortador de Concreto MP365 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MP365 com Mandíbula do Cortador de Concreto

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP365 com Mandíbula do Cortador de Concreto
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Multiprocessadores Cat® | Mandíbulas de Corte de Concreto

Multiprocessadores Cat® | Alojamento

Multiprocessadores Cat® | Introdução a Multiprocessadores

Multiprocessadores Cat® | Multiprocessadores Série MP300

Multiprocessadores Cat® | Como Trocar Mandíbulas em 15 Minutos

Multiprocessadores Cat® | Tecnologia SpeedBooster

Multiprocessadores Cat® | Produtividade

Multiprocessadores Cat® | Confiabilidade

Multiprocessadores Cat® | Mandíbulas de Corte de Concreto
Multiprocessadores Cat® | Alojamento
Multiprocessadores Cat® | Introdução a Multiprocessadores
Multiprocessadores Cat® | Multiprocessadores Série MP300
Multiprocessadores Cat® | Como Trocar Mandíbulas em 15 Minutos
Multiprocessadores Cat® | Tecnologia SpeedBooster
Multiprocessadores Cat® | Produtividade
Multiprocessadores Cat® | Confiabilidade