MP345 com Mandíbula do Pulverizador

Multiprocessador com Mandíbulas de Pulverizador Mandíbula do Pulverizador MP345

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1.9 s
1.9 s
Escavadeira Mínima
45 toneladas
45 toneladas
Tempo de Ciclo - Fechado
1.4 s
1.4 s

Visão Geral

Os Multiprocessadores Cat® são compatíveis com várias mandíbulas intercambiáveis para uma ampla gama de tarefas de demolição. Tempos de ciclo mais rápidos executam seus trabalhos mais rapidamente. Maior potência significa assumir trabalhos maiores. A troca rápida de mandíbula oferece a ferramenta certa para a sua tarefa, sem atrapalhar você. Tudo projetado sobre uma plataforma durável e fácil de manter.

Especificações de Produto para Mandíbula do Pulverizador MP345

Tempo de Ciclo - Aberto 1.9 s 1.9 s
Tempo de Ciclo - Fechado 1.4 s 1.4 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 631 Sh Ton 5.616 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Cortador 277 Sh Ton 2.468 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Dente 199 Sh Ton 1.768 kN
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima 5.076 lb/pol² 350 bar
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo 95 gal/min 360 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima 2.321 lb/pol² 160 bar
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo 13 gal/min 50 l/min
Profundidade da Mandíbula 34 pol 868 mm
Comprimento do Cortador 9 pol 225 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 37 pol 938 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 23 pol 579 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 17 pol 427 mm
Comprimento 99 pol 2.503 mm
Altura 84 pol 2.138 mm
Largura 40 pol 1.005 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 10.095 lb 4.579 kg
Peso - Somente a Mandíbula 5.549 lb 2.517 kg
Escavadeira Mínima 45 toneladas 45 toneladas
Escavadeira Máxima 65 toneladas 65 toneladas

Veja como Mandíbula do Pulverizador MP345 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MP345 com Mandíbula do Pulverizador

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP345 com Mandíbula do Pulverizador
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbula do Pulverizador

Visão geral

SpeedBooster

Troca da Mandíbula

Versáteis

Produtivas

Confiáveis

Alojamento

Mandíbula do Pulverizador
Visão geral
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versáteis
Produtivas
Confiáveis
Alojamento