Desempenho
Tempo de Ciclo - Aberto | 1.9 s 1.9 s |
Tempo de Ciclo - Fechado | 1.4 s 1.4 s |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Os Multiprocessadores Cat® são compatíveis com várias mandíbulas intercambiáveis para uma ampla gama de tarefas de demolição. Tempos de ciclo mais rápidos executam seus trabalhos mais rapidamente. Maior potência significa assumir trabalhos maiores. A troca rápida de mandíbula oferece a ferramenta certa para a sua tarefa, sem atrapalhar você. Tudo projetado sobre uma plataforma durável e fácil de manter.
Tempo de Ciclo - Aberto | 1.9 s 1.9 s |
Tempo de Ciclo - Fechado | 1.4 s 1.4 s |
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima | 35 lb/pol² 5.076 bar |
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo | 360 gal/min 95 l/min |
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima | 16 lb/pol² 2.321 bar |
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo | 50 gal/min 13 l/min |
Profundidade da Mandíbula | 744 pol 29 mm |
Comprimento do Cortador | 579 pol 23 mm |
Abertura da Mandíbula - Máxima | 500 pol 20 mm |
Largura da Mandíbula - Fixa | 434 pol 17 mm |
Largura da Mandíbula - Móvel | 146 pol 6 mm |
Largura | 1.005 pol 40 mm |
Comprimento | 2.296 pol 90 mm |
Altura | 1.865 pol 73 mm |
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte | 4.32 lb 9.524 kg |
Peso - Somente a Mandíbula | 2.258 lb 4.978 kg |
Escavadeira Mínima | 45 toneladas 45 toneladas |
Escavadeira Máxima | 65 toneladas 65 toneladas |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
MP345 com mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Mandíbula de Cisalhamento
Multiprocessadores Cat
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versáteis
Produtivas
Confiáveis
Alojamento