MP324 com mandíbula de Cisalhamento

Multiprocessador com Mandíbulas de Cisalhamento Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP324

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1.8 s
1.8 s
Escavadeira Mínima
24 toneladas
24 toneladas
Tempo de Ciclo - Fechado
1.2 s
1.2 s

Visão Geral

Os Multiprocessadores Cat® são compatíveis com várias mandíbulas intercambiáveis para uma ampla gama de tarefas de demolição. Tempos de ciclo mais rápidos executam seus trabalhos mais rapidamente. Maior potência significa assumir trabalhos maiores. A troca rápida de mandíbula oferece a ferramenta certa para a sua tarefa, sem atrapalhar você. Tudo projetado sobre uma plataforma durável e fácil de manter.

Especificações de Produto para Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP324

Tempo de Ciclo - Aberto 1.8 s 1.8 s
Tempo de Ciclo - Fechado 1.2 s 1.2 s
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima 35 lb/pol² 5.076 bar
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo 225 gal/min 59 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima 14 lb/pol² 2.031 bar
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo 40 gal/min 11 l/min
Profundidade da Mandíbula 610 pol 24 mm
Comprimento do Cortador 496 pol 20 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 394 pol 16 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 312 pol 12 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 93 pol 4 mm
Largura 793 pol 31 mm
Comprimento 2.082 pol 82 mm
Altura 1.419 pol 56 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 2.576 lb 5.667 kg
Peso - Somente a Mandíbula 950 lb 2.09 kg
Escavadeira Mínima 24 toneladas 24 toneladas
Escavadeira Máxima 35 toneladas 35 toneladas

Veja como Mandíbula do Minerador Contínuo de Cabeça Rotativa Tipo Roçadeira MP324 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MP324 com mandíbula de Cisalhamento

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP324 com mandíbula de Cisalhamento
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbula de Cisalhamento

Multiprocessadores Cat

SpeedBooster

Troca da Mandíbula

Versáteis

Produtivas

Confiáveis

Alojamento

Mandíbula de Cisalhamento
Multiprocessadores Cat
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versáteis
Produtivas
Confiáveis
Alojamento