M315 GC

Escavadeiras de Rodas M315 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência do Motor – ISO 14396
125 HP
93 kW
Peso Operacional Máximo
34390 lb
15600 kg
Velocidade Máxima de Percurso
23 milha/h
37 km/h

Visão Geral

Alto Desempenho e Conforto do Operador Todos os Dias

A Escavadeira de Rodas Cat M315 GC ajuda a aumentar sua eficiência e produtividade com conforto na cabine e controles fáceis de usar para que você produza mais todos os dias. O baixo custo de manutenção aliado à eficiência de combustível ajuda a economizar dinheiro.

Vantagens

Desenvolvida para o Trabalho Diário

A M315 GC é fácil de manter e operar, oferecendo a confiabilidade e a durabilidade que você espera dos produtos Cat®.

Alto Desempenho

Opere facilmente. O controle da lâmina no joystick e o bloqueio automático do eixo ajudam você a produzir mais todos os dias.

Mais Conforto

O layout ergonômico dos controles, o monitor com tela sensível ao toque e a visibilidade aprimorada permitem que você trabalhe com conforto e segurança durante todo o turno.

Especificações de Produto para M315 GC

Potência do Motor – ISO 14396 125 HP 93 kW
Modelo do Motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potência Líquida – ISO 9249 121 HP 90 kW
Diâmetro Interno 4 pol 105 mm
Deslocamento 269 pol³ 4.4 l
Curso 5 pol 127 mm
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo* até: 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo) ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar" (SPBU6250) para obter detalhes. * As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo* até: 20% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo) ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Recomendações dos Fluidos de Máquina da Caterpillar" (SPBU6250) para obter detalhes. * As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Pressão Máxima - Circuito do Implemento - Normal 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Circuito do Implemento – Circuito do Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Circuito Auxiliar – Mecanismo de Oscilação 3756 lb/pol² 25900 kPa
Sistema Principal - Fluxo Máximo - Implemento 65 gal/min 245 l/min
Velocidade Máxima de Percurso 23 milha/h 37 km/h
Velocidade Máxima de Oscilação 11.5 r/min 11.5 r/min
Peso Operacional Máximo 34390 lb 15600 kg
Tanque de Combustível - Capacidade Total 66 gal (EUA) 250 l
Sistema de Arrefecimento 6 gal (EUA) 23 l
Óleo do Motor 4 gal (EUA) 15 l
Reservatório Hidráulico 26 gal (EUA) 98 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 61 gal (EUA) 230 l
Alojamento - Eixo Traseiro (Diferencial) 3 gal (EUA) 11 l
Eixo da Direção Frontal - Diferencial 2 gal (EUA) 9 l
Comando Final 1 gal (EUA) 2 l
Transmissão Power Shift 1 gal (EUA) 3 l
Lança Lança Inteiriça de 4,65 m (15 pés 3 pol) Lança Inteiriça de 4,65 m (15 pés 3 pol)
Braço 2,5 m (8 pés 2 pol) 2,5 m (8 pés 2 pol)
Caçamba GD de 0,65 m³ (0,85 yd³) GD de 0,65 m³ (0,85 yd³)
Comprimento de Transporte 25.8 pé 7877 mm
Ponto de Apoio 10.6 pé 3220 mm
Raio de Giro Traseiro 7.2 pé 2190 mm
Folga do Contrapeso 4.1 pé 1264 mm
Altura de Transporte com Protetor Contra Queda de Objetos 10.7 pé 3250 mm
Largura da Máquina com Lâmina com pneus 10.00-20 8.4 pé 2550 mm
Largura do Chassi Superior 8.2 pé 2490 mm
Altura na Posição de Rodagem 13 pé 3970 mm
Tipo de Lança Lança Inteiriça de 4,65 m (15 pés 3 pol) Lança Inteiriça de 4,65 m (15 pés 3 pol)
Braço 2,5 m (8 pés 2 pol) 2,5 m (8 pés 2 pol)
Caçamba GD de 0,65 m³ (0,85 yd³) GD de 0,65 m³ (0,85 yd³)
Altura de Corte 28.8 pé 8763 mm
Altura Máxima de Carregamento 20.9 pé 6378 mm
Profundidade Máxima de Escavação 16.7 pé 5091 mm
Profundidade de Escavação de Parede Vertical 13.8 pé 4198 mm
Alcance Máximo no Nível do Solo 27.3 pé 8312 mm
Observação O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas). O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 toneladas).

M315 GC Equipamento Padrão

Tecnologia

  • VisionLink®

Sistema Elétrico

  • Luzes LED na lança e na cabine
  • Luzes e indicadores rodoviários frontais e traseiros
  • Baterias livres de manutenção
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado

Motor

  • Motor diesel com turbo único Cat® C4.4
  • Seletor de modo de energia
  • Marcha lenta a um toque com controle automático de rotação do motor
  • Desligamento de marcha lenta automática do motor
  • Trabalhe até 3.000 m (9.842 pés) acima do nível do mar sem redução de potência
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Capacidade de partida a frio para -18 °C (-0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Bomba de escorva elétrica do combustível

Sistema Hidráulico

  • Válvulas de redução de desvio do braço e da lança
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Filtro hidráulico principal do tipo de elemento
  • Freio de giro automático
  • Agressividade hidráulica ajustável

Segurança e Proteção

  • Câmera retrovisora
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Interruptor de desligamento do motor secundário acessível pelo nível do solo na cabine
  • Chapa antiderrapante e parafusos escareados na plataforma de manutenção

Serviço e Manutenção

  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S℠)

Material Rodante e Estruturas

  • Tração em todas as rodas
  • Trava automática do freio/eixo
  • Velocidade do mecanismo transportador
  • Trava eletrônica de giro e percurso
  • Eixos reforçados, com sistema de freio a disco avançado e motor para percurso, força de frenagem ajustável
  • Eixo frontal oscilante, com trava e ponto de lubrificação remoto
  • Pneus duplos 10.00-20 16 PR
  • Degraus, esquerdo e direito, com caixas de ferramentas no material rodante
  • Eixo de comando de duas peças
  • Transmissão hidrostática de duas velocidades
  • Para-lamas, dianteiro e traseiro, de aço
  • Contrapeso de 2.600 kg (5.730 lb)

M315 GC Equipamento Opcional

Observação

  • Os Equipamentos Padrão e Opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Lanças, Braços e Articulações

  • Lança curta inteiriça de 4,4 m (14 pés 5 pol)
  • Lança inteiriça de 4,65 m (15 pés 3 pol)
  • Braço de 2,2 mm (7 pés 3 pol)
  • Braço de 2,5 m (8 pés 2 pol)
  • Articulação da caçamba; tipo 312 sem olhal de levantamento

Sistema Elétrico

  • Luzes LED no chassi e no material rodante (lado esquerdo e direito)
  • Joystick com 1 controle deslizante
  • Bomba elétrica de reabastecimento de combustível

Motor

  • Tela de radiador

Sistema Hidráulico

  • Controle de Ferramenta Avançado (fluxo de alta pressão unidirecional/bidirecional)
  • Circuito do acoplador rápido para Engate Rápido Cat "Pin Grabber" e CW dedicado
  • Válvulas de retenção de abaixamento da lança e do braço

Segurança e Proteção

  • Câmera com Visão Lateral Direita
  • Alarme de percurso
  • Farol giratório na cabine e chassi
  • Controlador de Ativos Cat
  • Proteção do Operador (OPG)

Material Rodante e Estruturas

  • Protetor do eixo de comando

Veja como M315 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escavadeira de Rodas M315 GC

Escavação com Escavadeira de Rodas M315 GC

Interruptor de desligamento no nível do solo da Escavadeira de Rodas M315 GC

Escavadeira de Rodas M315 GC com estabilizadores estendidos

Escavação com Escavadeira de Rodas M315 GC

Lâmina da Escavadeira de Rodas M315 GC

Escavação com Escavadeira de Rodas M315 GC

Cabine da Escavadeira de Rodas M315 GC

Escavadeira de Rodas M315 GC
Escavação com Escavadeira de Rodas M315 GC
Interruptor de desligamento no nível do solo da Escavadeira de Rodas M315 GC
Escavadeira de Rodas M315 GC com estabilizadores estendidos
Escavação com Escavadeira de Rodas M315 GC
Lâmina da Escavadeira de Rodas M315 GC
Escavação com Escavadeira de Rodas M315 GC
Cabine da Escavadeira de Rodas M315 GC